1.2842 nástrojová ocel
| Materiál č. | 1.2842 |
| US standard (AISI) | - |
| Krátké označení | 90MnCrV8 |
| Starší označení | - |
| Popis | Nástrojová ocel |
| Složení Slitinové komponenty [%] | C: 0,85 - 0,95 Si: 0,10 - 0,40 Mn: 1,80 - 2,20 P: ≤ 0,030 S: ≤ 0,030 Cr: 0,20 - 0,50 V: 0,05 - 0,20 |
| Hustota [g/cm³] | 7,9 |
Mez kluzu | - |
| Pevnost v tahu Rm [N/mm²] | - |
| Tažnost A [%] | - |
| Obrobitelnost | dobrá |
| Svařovatelnost | vhodné |
| Tepelné zpracování | možné |
| Ostatní vlastnosti | - |
| Hlavní použití | Vodicí lišty s křížovými válečkovými ložisky, výstružníky, měřicí nástroje, plastové a plastové formy lisovací formy na plasty a pryž, tvářecí nástroje |
Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti ocelových materiálů závisí velkou měrou na jejich tepelném a/nebo mechanickém zpracování.