1.1730 nástrojová ocel
| Materiál č. | 1.1730 |
| US standard (AISI) | - |
| Krátké označení | C45U |
| Starší označení | C 45 W |
| Popis | Nástrojová ocel |
| Složení Složky slitiny [%] | C: 0,42 - 0,50 Si: 0,15 - 0,40 Mn: 0,60 - 0,80 P: ≤ 0,030 S: ≤ 0,030 |
| Hustota [g/cm³] | 7,85 |
Mez kluzu | - |
| Pevnost v tahu Rm [N/mm²] | Odolnost při používání 1.080 - 1.2070 |
| Tažnost A [%] | - |
| Obrobitelnost | velmi dobrá |
| Svařovatelnost | vhodné |
| Tepelné zpracování | možné |
| Ostatní vlastnosti | - |
| Hlavní použití | KIPP upínací stanice UNILOCK, šroubovák, dláto, nůž |
Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti ocelových materiálů závisí velkou měrou na jejich tepelném a/nebo mechanickém zpracování.