1.1181 zušlechtěná ocel
| Materiál č. | 1.1181 |
| US standard (AISI) | - |
| Krátké označení | C35E |
| Starší označení | Ck 35 |
| Popis | zušlechtěná ocel |
| Složení Složky slitiny [%] | C: 0,32 - 0,39 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,50 - 0,80 P: ≤ 0,030 S: ≤ 0,035 Cr: ≤ 0,40 Mo: ≤ 0,10 Ni: ≤ 0,40 |
| Hustota [g/cm³] | 7,85 |
Mez kluzu | ≥ 380 |
| Pevnost v tahu Rm [N/mm²] | 600-750 |
| Tažnost A [%] | ≥ 19 |
| Obrobitelnost | - |
| Svařovatelnost | nevhodná |
| Tepelné zpracování | možné |
| Ostatní vlastnosti | - |
| Hlavní použití | Otočné šrouby, upínací příložky, nastavitelné opěrné čepy s maticí se závitem |
Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti ocelových materiálů závisí velkou měrou na jejich tepelném a/nebo mechanickém zpracování.