1.1141 cementační ocel
| Materiál č. | 1.1141 |
| US standard (AISI) | 1017, 1015 |
| Krátké označení | C15E |
| Starší označení | Ck15 |
| Popis | Cementační ocel |
| Shrnutí Slitinové komponenty [%] | C: 0,12 - 0,18 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,30 - 0,60 P: ≤ 0,035 S: ≤ 0,035 |
| Hustota [g/cm³] | 7,85 |
Mez kluzu | ≥ 360 |
| Mezní pevnost v tahu Rm [N/mm²] | ≥ 600 |
| Tažnost A [%] | ≥ 12 |
| Obrobitelnost | dobré |
| Svařovatelnost | velmi vhodné |
| Tepelné zpracování | možné |
| Ostatní vlastnosti | - |
| Hlavní použití | Šrouby a matice s okem, talířové pružiny, spojkové lamely |
Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti ocelových materiálů závisí velkou měrou na jejich tepelném a/nebo mechanickém zpracování.