1.0737 automatová ocel
| Materiál č. | 1.0737 |
| US standard (AISI) | 12L14 |
| Krátké označení | 11sMnPb37 |
| Starší označení | - |
| Popis | Automatová ocel |
| Shrnutí Slitinové komponenty [%] | C: ≤ 0,14 Si: ≤ 0,05 Mn: 1,00 - 1,50 P: ≤ 0,110 S: 0,340 - 0,400 Pb: 0,200 - 0,350 |
| Hustota [g/cm³] | 7,9 |
Mez kluzu | ≥ 265 |
| Pevnost v tahu Rm [N/mm²] | 390-800 |
| Tažnost A [%] | ≥ 6 |
| Obrobitelnost | velmi dobrá |
| Svařovatelnost | vhodné s podmínkou |
| Tepelné zpracování | možné |
| Ostatní vlastnosti | - |
| Hlavní použití | Šroubové uzávěry, sériově vyráběné díly pro automobilový průmysl, výrobu přístrojů, a zařízení, konstrukce strojů |
Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti ocelových materiálů závisí velkou měrou na jejich tepelném a/nebo mechanickém zpracování.