- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
PopisMateriál:Pouzdro zušlechtěná ocel, upínací matice a čep z automatové oceli vytvrzeno.Provedení: Brynýrováno. Za příplatek je možné dodat provedení v matu nebo chromované do vysokého lesku.Upozornění:Upínací čepy A (k ráčnám) standardní provedení: Slouží k utahování a povolování v omezeném prostoru při potřebě provést více otáček. Při změně směru utahování nebo povolování je třeba přepnout páku o 180°.
Zvláštní provedení upínacích čepů B: Slouží k utahování a povolování v omezeném prostoru při potřebě provádět málo otáček. Při změně směru utahování nebo povolování není třeba otáčet páku. Západka je až do svého vytažení oboustranně v záběru.
Upínací klíče s lícovaným otvorem Ø H7 s drážkou pro zalícovanou pružinu podle DIN 6885 list 1.Na vyžádání:Další vnitřní závity, zalícované díry a vnitřní čtyřhrany. Rozměr "A" je možné za příplatek dodat v odstupňovaných nestandardních délkách. Nadstandardní provedení: západka BZvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Druh upevnění | X | A=Délka držadla | A2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | Počet zajišťovacích drážek | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0128.310 | vnitřní závit | M10 | 150 | 48 | 22 | 33 | 17 | 22 | 36 | 31 | 4,5 | 15,5 | 3 | 7 | | | 2 058,63 CZK | | K0128.312 | vnitřní závit | M12 | 150 | 48 | 22 | 33 | 17 | 22 | 36 | 31 | 4,5 | 15,5 | 3 | 7 | | | 2 058,63 CZK | | K0128.314 | vnitřní závit | M14 | 180 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | 8 | | | 2 462,17 CZK | | K0128.316 | vnitřní závit | M16 | 180 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | 8 | | | 2 462,17 CZK | | K0128.318 | vnitřní závit | M18 | 230 | 70 | 35 | 45 | 24 | 30 | 51 | 42 | 6 | 21 | 4 | 8 | | | 3 166,31 CZK | | K0128.320 | vnitřní závit | M20 | 230 | 70 | 35 | 45 | 24 | 30 | 51 | 42 | 6 | 21 | 4 | 8 | | | 3 166,31 CZK | | K0128.322 | vnitřní závit | M22 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 | | | 4 330,61 CZK | | K0128.324 | vnitřní závit | M24 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 | | | 4 330,61 CZK | | K0128.327 | vnitřní závit | M27 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 | | | 4 330,61 CZK | | K0128.330 | vnitřní závit | M30 | 400 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7,5 | 26,5 | 5 | 11 | | | 8 266,83 CZK | | K0128.336 | vnitřní závit | M36 | 400 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7,5 | 26,5 | 5 | 11 | | | 8 266,83 CZK | | K0128.342 | vnitřní závit | M42 | 400 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7,5 | 26,5 | 5 | 11 | | | 8 266,83 CZK | |
|
Objednací číslo | Druh upevnění | X | A=Délka držadla | A2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | Počet zajišťovacích drážek | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0128.412 | lícovaný otvor s drážkou | 12 | 150 | 48 | 22 | 33 | 17 | 22 | 36 | 31 | 4,5 | 15,5 | 3 | 7 | | | 2 616,33 CZK | | K0128.414 | lícovaný otvor s drážkou | 14 | 180 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | 8 | | | 3 121,40 CZK | | K0128.415 | lícovaný otvor s drážkou | 15 | 180 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | 8 | | | 3 121,40 CZK | | K0128.416 | lícovaný otvor s drážkou | 16 | 180 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | 8 | | | 3 121,40 CZK | | K0128.418 | lícovaný otvor s drážkou | 18 | 230 | 70 | 35 | 45 | 24 | 30 | 51 | 42 | 6 | 21 | 4 | 8 | | | 4 177,32 CZK | | K0128.420 | lícovaný otvor s drážkou | 20 | 230 | 70 | 35 | 45 | 24 | 30 | 51 | 42 | 6 | 21 | 4 | 8 | | | 4 177,32 CZK | | K0128.422 | lícovaný otvor s drážkou | 22 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 | | | 5 693,69 CZK | | K0128.425 | lícovaný otvor s drážkou | 25 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 | | | 5 693,69 CZK | | K0128.427 | lícovaný otvor s drážkou | 27 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 | | | 5 693,69 CZK | | K0128.430 | lícovaný otvor s drážkou | 30 | 400 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7,5 | 26,5 | 5 | 11 | | | 10 817,38 CZK | | K0128.436 | lícovaný otvor s drážkou | 36 | 400 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7,5 | 26,5 | 5 | 11 | | | 10 817,38 CZK | |
|
Objednací číslo | Druh upevnění | SW | A=Délka držadla | A2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | Počet zajišťovacích drážek | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0128.510 | vnitřní čtyřhran | 10 | 150 | 48 | 22 | 33 | 17 | 22 | 36 | 31 | 4,5 | 15,5 | 3 | 7 | | | 2 418,13 CZK | | K0128.512 | vnitřní čtyřhran | 12 | 150 | 48 | 22 | 33 | 17 | 22 | 36 | 31 | 4,5 | 15,5 | 3 | 7 | | | 2 418,13 CZK | | K0128.513 | vnitřní čtyřhran | 13 | 180 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | 8 | | | 2 857,71 CZK | | K0128.514 | vnitřní čtyřhran | 14 | 180 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | 8 | | | 2 857,71 CZK | | K0128.517 | vnitřní čtyřhran | 17 | 230 | 70 | 35 | 45 | 24 | 30 | 51 | 42 | 6 | 21 | 4 | 8 | | | 3 847,27 CZK | | K0128.519 | vnitřní čtyřhran | 19 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 | | | 5 297,86 CZK | | K0128.520 | vnitřní čtyřhran | 20 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 | | | 5 297,86 CZK | | K0128.522 | vnitřní čtyřhran | 22 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 | | | 5 297,86 CZK | | K0128.524 | vnitřní čtyřhran | 24 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 | | | 5 297,86 CZK | | K0128.530 | vnitřní čtyřhran | 30 | 400 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7,5 | 26,5 | 5 | 11 | | | 10 025,44 CZK | | K0128.532 | vnitřní čtyřhran | 32 | 400 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7,5 | 26,5 | 5 | 11 | | | 10 025,44 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|