- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0114Ploché upínací páky s vnitřním závitem |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Ocelové části třídy pevnosti 5.8. Plastová kulová koncovka, černá.Provedení: Brynýrováno.Na vyžádání:Další vnitřní závity a nadstandardní provedení. Rozměry "H1" a "A" je možné za příplatek dodat i v jiných délkáchZvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | X | T | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | Počet zubů | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0114.1061 | 0° | M6 | 18 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 26 | | | 394,68 CZK | | K0114.1081 | 0° | M8 | 18 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 26 | | | 394,68 CZK | | K0114.2101 | 0° | M10 | 21 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 30 | | | 487,34 CZK | | K0114.2121 | 0° | M12 | 21 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 30 | | | 487,34 CZK | | K0114.3121 | 0° | M12 | 27 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 36 | | | 574,86 CZK | | K0114.3161 | 0° | M16 | 27 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 36 | | | 574,86 CZK | |
|
Objednací číslo | Provedení | X | T | A | A2 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Počet zubů | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0114.1062 | 15° | M6 | 18 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 26 | | | 444,44 CZK | | K0114.1082 | 15° | M8 | 18 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 26 | | | 444,44 CZK | | K0114.2102 | 15° | M10 | 21 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 30 | | | 542,83 CZK | | K0114.2122 | 15° | M12 | 21 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 30 | | | 542,83 CZK | | K0114.3122 | 15° | M12 | 27 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 36 | | | 633,20 CZK | | K0114.3162 | 15° | M16 | 27 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 36 | | | 633,20 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|