- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0108Upínací páky s vnitřním závitem |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Ocelové části třídy pevnosti 5.8. Plastová kulová koncovka, černá.Provedení: Potaženo umělou hmotou s jemnou strukturou, černé.Na vyžádání:Další vnitřní závity a nadstandardní provedení. Rozměry "H1" a "A" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | X | T | A=Délka držadla | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H4 | Počet zubů | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0108.1082 | 0° | M8 | 14 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 | | | 371,51 CZK | | K0108.1102 | 0° | M10 | 14 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 | | | 371,51 CZK | | K0108.2102 | 0° | M10 | 17 | 111 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 57,5 | 24 | | | 460,46 CZK | | K0108.2122 | 0° | M12 | 17 | 111 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 57,5 | 24 | | | 460,46 CZK | | K0108.3122 | 0° | M12 | 23 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 | | | 558,84 CZK | | K0108.3162 | 0° | M16 | 23 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 | | | 558,84 CZK | | K0108.4162 | 0° | M16 | 27 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 | | | 658,66 CZK | | K0108.4202 | 0° | M20 | 27 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 | | | 658,66 CZK | | K0108.4242 | 0° | M24 | 27 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 | | | 701,84 CZK | |
|
Objednací číslo | Provedení | X | T | A | A2 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Počet zubů | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0108.1081 | 20° | M8 | 14 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 371,51 CZK | | K0108.1101 | 20° | M10 | 14 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | | | 371,51 CZK | | K0108.2101 | 20° | M10 | 17 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 68,5 | 57,5 | 24 | | | 460,46 CZK | | K0108.2121 | 20° | M12 | 17 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 68,5 | 57,5 | 24 | | | 460,46 CZK | | K0108.3121 | 20° | M12 | 23 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 558,84 CZK | | K0108.3161 | 20° | M16 | 23 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | | | 558,84 CZK | | K0108.4161 | 20° | M16 | 27 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | | | 658,66 CZK | | K0108.4201 | 20° | M20 | 27 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | | | 658,66 CZK | | K0108.4241 | 20° | M24 | 27 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | | | 701,84 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|