Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405
K1134

Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel nebo nerezová ocel 1.4305.

Provedení: Ocel, pozinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Maznice s trychtýřovou hlavou jsou vhodné zejména pro montáž v úrovni povrchu nebo pro zahloubení.
Díky tyrchtýřovému tvaru je potřebné mazání možné provádět i v obtížně přístupných místech.
Odkaz na výkres:
Provedení A: přímé
Provedení B: zalomené 45°
Provedení C: zalomené 90°
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1134 Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405 152 kB

Výkresy (celkový přehled)

Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405

Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405, provedení A, přímé

více informací

Výkresy

Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405, provedení A, přímé

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Provedení 2DLL1SWCADPřís.CenaObjednat
K1134.1106100AocelšestihranM6x1967 25,45 CZK
K1134.1108100AocelšestihranM8X1969 28,60 CZK
K1134.1108125AocelšestihranM8X1,25969 28,60 CZK
K1134.1110100AocelšestihranM10x19,56,511 28,60 CZK
K1134.1118AocelšestihranR1/89611 28,89 CZK
K1134.2106100Anerezová ocelšestihranM6X18,267 80,94 CZK
K1134.2108100Anerezová ocelšestihranM8x19,56,59 92,38 CZK
K1134.2108125Anerezová ocelšestihranM8x1,259,56,59 93,24 CZK
K1134.2110100Anerezová ocelšestihranM10X19611 105,82 CZK
K1134.2118Anerezová ocelšestihranG1/89611 105,82 CZK

Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405, provedení B, zalomené 45°

více informací

Výkresy

Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405, provedení B, zalomené 45°

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Provedení 2DLL1SWCADPřís.CenaObjednat
K1134.1206100BocelčtyřhranM6x1155,59 84,94 CZK
K1134.1208100BocelčtyřhranM8x1155,59 46,05 CZK
K1134.1208125BocelčtyřhranM8x1,25155,59 46,62 CZK
K1134.1210100BocelčtyřhranM10x1155,511 46,62 CZK
K1134.1218BocelčtyřhranR1/8155,511 46,62 CZK

Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405, provedení C, zalomené 90°

více informací

Výkresy

Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405, provedení C, zalomené 90°

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Provedení 2DLL1SWCADPřís.CenaObjednat
K1134.1306100CocelčtyřhranM6x1185,59 52,05 CZK
K1134.1308100CocelčtyřhranM8x1185,59 52,05 CZK
K1134.1308125CocelčtyřhranM8x1,25185,59 52,05 CZK
K1134.1310100CocelčtyřhranM10x1185,511 52,05 CZK
K1134.1318CocelčtyřhranR1/8185,511 54,63 CZK