- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0406Aretační kroužky DIN 705, ocelové |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Provedení A: aretační kroužek, z oceli, bez povrchové úpravy. Závitový kolík z oceli třídy pevnosti 15 H, bez povrchové úpravy. Provedení E: Aretační kroužek z oceli, bez povrchové úpravy nebo pozinkovaný, modře pasivovaný. Závitový kolík, z oceli, třídy pevnosti 45 H, bez povrchové úpravy, (černý) nebo galvanicky pozinkovaný, modře pasivováný. Závitový kolík z nerezové oceli A2-70, bez povrchové úpravy.Upozornění:Provedení A: se závitovým kolíkem DIN 553 (drážka) Provedení E: se závitovým kolíkem DIN EN ISO 4027 (vnitřní šestihran)
Uvedené tolerance platí podle normy DIN 705 pro aretační kroužky bez povrchové úpravy U pozinkovaných aretačních kroužků nelze zaručit tolerance. Na funkci to však nemá žádný vliv.Odkaz na výkres:1) druhý závitový kolík od D1 ≥ 75 StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Aretační kroužky DIN 705, ocelové, provedení A, drážkou |
více informací |
Objednací číslo | Materiál komponenty | Povrch základního tělesa | Provedení | D1 | B | D2 | D3 závitový kolík | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0406.100301 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 11,73 CZK | | K0406.100401 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 11,73 CZK | | K0406.100501 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 11,73 CZK | | K0406.100601 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 12,01 CZK | | K0406.100701 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 12,01 CZK | | K0406.100801 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 14,01 CZK | | K0406.100901 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 17,45 CZK | | K0406.101001 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 17,45 CZK | | K0406.101101 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 17,45 CZK | | K0406.101201 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 22,02 CZK | | K0406.101401 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 24,31 CZK | | K0406.101501 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 24,31 CZK | | K0406.101601 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 25,45 CZK | | K0406.101801 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 32,89 CZK | | K0406.102001 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 32,89 CZK | | K0406.102401 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 51,48 CZK | | K0406.102501 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 51,48 CZK | | K0406.102601 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 51,48 CZK | | K0406.102801 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 66,35 CZK | | K0406.103001 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 68,35 CZK | | K0406.103201 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 81,80 CZK | | K0406.103501 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 93,24 CZK | | K0406.103601 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 93,24 CZK | | K0406.103801 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 101,24 CZK | | K0406.104001 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 138,14 CZK | | K0406.104201 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 138,14 CZK | | K0406.104501 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 165,88 CZK | | K0406.104801 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 165,88 CZK | | K0406.105001 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 209,07 CZK | | K0406.105201 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 209,07 CZK | | K0406.105501 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 209,07 CZK | | K0406.105601 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 209,07 CZK | | K0406.105801 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 310,02 CZK | | K0406.106001 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 310,02 CZK | | K0406.106301 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 310,02 CZK | | K0406.106501 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 382,38 CZK | | K0406.106801 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 382,38 CZK | | K0406.107001 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 382,38 CZK | | K0406.107201 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 510,22 CZK | | K0406.107501 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 510,22 CZK | | K0406.108001 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 510,22 CZK | | K0406.108501 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 992,13 CZK | | K0406.109001 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 992,13 CZK | | K0406.110001 | ocel | bez povrchové úpravy | A | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 1 162,02 CZK | |
|
Aretační kroužky DIN 705, ocelové, provedení E, vnitřním šestihranem |
více informací |
Objednací číslo | Materiál komponenty | Povrch základního tělesa | Provedení | D1 | B | D2 | D3 závitový kolík | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0406.300301 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 14,87 CZK | | K0406.300401 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 14,87 CZK | | K0406.300501 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 15,16 CZK | | K0406.300601 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 15,16 CZK | | K0406.300701 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 15,16 CZK | | K0406.300801 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 16,59 CZK | | K0406.300901 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 18,02 CZK | | K0406.301001 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 20,88 CZK | | K0406.301101 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 20,88 CZK | | K0406.301201 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 23,74 CZK | | K0406.301401 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 26,03 CZK | | K0406.301501 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 26,03 CZK | | K0406.301601 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 27,46 CZK | | K0406.301801 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 36,04 CZK | | K0406.302001 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 36,04 CZK | | K0406.302401 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 54,34 CZK | | K0406.302501 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 54,34 CZK | | K0406.302601 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 54,34 CZK | | K0406.302801 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 70,36 CZK | | K0406.303001 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 72,07 CZK | | K0406.303201 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 86,09 CZK | | K0406.303501 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 96,95 CZK | | K0406.303601 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 96,95 CZK | | K0406.303801 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 103,82 CZK | | K0406.304001 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 141,28 CZK | | K0406.304201 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 141,28 CZK | | K0406.304501 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 167,31 CZK | | K0406.304801 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 167,31 CZK | | K0406.305001 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 211,93 CZK | | K0406.305201 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 211,93 CZK | | K0406.305501 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 211,93 CZK | | K0406.305601 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 211,93 CZK | | K0406.305801 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 323,18 CZK | | K0406.306001 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 323,18 CZK | | K0406.306301 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 323,18 CZK | | K0406.306501 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 398,97 CZK | | K0406.306801 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 398,97 CZK | | K0406.307001 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 398,97 CZK | | K0406.307201 | ocel | bez povrchové úpravy | E | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 547,98 CZK | | K0406.307501 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | E | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 547,98 CZK | | K0406.308001 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | E | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 547,98 CZK | | K0406.308501 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | E | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 1 000,14 CZK | | K0406.309001 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | E | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 1 000,14 CZK | | K0406.310001 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | E | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 1 184,33 CZK | | K0406.300303 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 23,45 CZK | | K0406.300403 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 23,45 CZK | | K0406.300503 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 24,02 CZK | | K0406.300603 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 24,02 CZK | | K0406.300703 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 25,74 CZK | | K0406.300803 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 26,31 CZK | | K0406.300903 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 28,60 CZK | | K0406.301003 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 31,17 CZK | | K0406.301103 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 31,17 CZK | | K0406.301203 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 32,32 CZK | | K0406.301403 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 32,60 CZK | | K0406.301503 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 32,60 CZK | | K0406.301603 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 34,32 CZK | | K0406.301803 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 36,61 CZK | | K0406.302003 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 36,61 CZK | | K0406.302403 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 55,77 CZK | | K0406.302503 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 55,77 CZK | | K0406.302603 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 55,77 CZK | | K0406.302803 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 70,36 CZK | | K0406.303003 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 72,07 CZK | | K0406.303203 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 105,25 CZK | | K0406.303503 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 122,41 CZK | | K0406.303603 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 142,14 CZK | | K0406.303803 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 168,74 CZK | | K0406.304003 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 160,45 CZK | | K0406.304203 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 171,89 CZK | | K0406.304503 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 217,65 CZK | | K0406.304803 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 237,95 CZK | | K0406.305003 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 241,67 CZK | | K0406.305203 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 241,67 CZK | | K0406.305503 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 241,67 CZK | | K0406.305603 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 348,92 CZK | | K0406.305803 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 477,91 CZK | | K0406.306003 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 410,12 CZK | | K0406.306303 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 477,91 CZK | | K0406.306503 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 539,11 CZK | | K0406.306803 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 539,11 CZK | | K0406.307003 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 539,11 CZK | | K0406.307203 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 705,28 CZK | | K0406.307503 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 705,28 CZK | | K0406.308003 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 705,28 CZK | | K0406.308503 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 1 095,95 CZK | | K0406.309003 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 1 095,95 CZK | | K0406.310003 | ocel | pozinkované, modré pasivování | E | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 1 186,33 CZK | |
|
Stavěcí kroužky od KIPP
Použití Stavěcí kroužky se používají zejména v oblasti techniky hnacích ústrojí ve strojírenství a stavbách zařízení. Fungují jako mnohostranný pojistný prvek využívaný na hřídelích a osách, aby mohly být pohyblivé díly optimálně pevně udržovány v určité poloze. Používají se například jako mechanické dorazy nebo dorazové plochy ložisek. V technice hnacích ústrojí jsou dodatečně vhodné jako příslušenství pro další konstrukční díly. Tímto způsobem se často používají jako komponenty u motorů nebo převodovek.
Provedení KIPP nabízí stavěcí kroužky v různých provedeních. Kromě stavěcích kroužků v ocelovém provedení, jsou v e-shopu k dostání také stavěcí kroužky z nerezové oceli. Co se týče provedení, rozlišují se dvě varianty. Jednou variantou jsou závitové kolíky s drážkou (provedení A) a druhou variantou jsou závitové kolíky s vnitřním šestihranem (provedení E). Stavěcí kroužky s křídlovým úchytem, jakož i mezidesky pro montáž stavěcích kroužků završují sortiment výrobků KIPP. |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|