Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací páka ECO z plastu, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z mosazi nebo oceli, modře pasivovaná
K0252

Upínací páka ECO z plastu, s vnitřním závitem, se závitovou...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt a vložka z vyztuženého plastu.
Pouzdro z mosazi nebo oceli.
Provedení: Ocel, modře pasivovaná.Upozornění:Sériově se dodává barva tmavošedá RAL 7021.Na vyžádání:Další vnitřní závity, barvy a stejně tak nadstandardní provedení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0252 Upínací páka ECO z plastu, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z mosazi nebo oceli, modře pasivovaná 190 kB

Výkresy

Upínací páka ECO z plastu, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z mosazi nebo oceli, modře pasivovaná

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponenty
XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0252.1041mosazM461012,614,121,7511,33229,147,9551312 48,20 CZK
K0252.1051mosazM561012,614,121,7511,33229,147,9551312 48,20 CZK
K0252.2051mosazM57,513,51719285,51441,93864,57417,512 56,86 CZK
K0252.2061mosazM6913,51719285,51441,93864,57417,512 56,86 CZK
K0252.2081mosazM8913,51719285,51441,93864,57417,512 56,86 CZK
K0252.3081ocelM8121720,423,940,71023,158,153,381,1932212 70,20 CZK
K0252.3101ocelM10121720,423,940,71023,158,153,381,1932212 70,20 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33