- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Šrouby, matice a podložky
- K0756
Šrouby s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6304, příp. DIN 6306
- K0584
Zesilovače upínací síly (axiální ložiska)
- K1798
Kryty z hliníku pro otvory a hlavy šroubu s vnitřním šestihranem
- K1418
Šrouby s okem DIN 444 provedení B s dlouhým závitem
- K1960
Závitové tyče ocel a nerezová ocel DIN 976-1
- K0708
Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642
- K1159
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem závit až k hlavě DIN 912
- K0869
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN EN ISO 4762, se závitovou pojistkou
- K0869
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem rozšířená norma DIN EN ISO 4762, ocel nebo nerezová ocel
- K1160
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem nízká hlava DIN 6912
- K0396
Šrouby s okem DIN 444 provedení B
- K0404
Závitové kolíky se zářezem pro lepení
- K0405
Sady závitových kolíků se zářezem pro lepení
- K0755
Matice s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6305, příp. DIN 6307
- K0697
Závitové šrouby DIN 6379
- K1910
Závrtné šrouby
- K0698
Šrouby pro T-drážky DIN 787
- K0699
Šrouby pro T-drážky DIN 787, 12.9
- K0870
Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931/ISO 4014
- K0871
Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933/ISO 4017
- K1161
Šestihranné šrouby s přírubou DIN EN 1665
- K1796
Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou, DIN EN ISO 7380
- K1493
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1327
Šestihranné šrouby s nákružkem pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® od Freudenberg Process Seals
- K1492
Šrouby s šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1595
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem a těsnicími podložkami pro sadu Hygienic USIT®
- K1594
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem a podložky s těsnicím kroužkem pro sadu Hygienic USIT®
- K1491
Těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1647
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli, s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1648
Šestihranná matice z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1822
Rozpěrná pouzdra z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1649
Těsnicí kroužky v provedení Hygienic DESIGN
- K1329
Šroub s kulovou hlavou v Hygienic DESIGN
- K1411
Šestihranné šrouby z nerezové oceli v Hygienic DESIGN
- K1330
Šestihranný šroub s tenkým dříkem v Hygienic DESIGN
- K1332
Uzavřené matice kompaktní v Hygienic DESIGN
- K0700
Šestihranné matice, nízké provedení DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Šestihranné matice DIN 934
- K1147
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu vysoké provedení, rozšířená norma DIN 982
- K1148
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu nízké provedení, rozšířená norma DIN 985
- K1146
Šestihranné matice s upínacím dílem rozšířená norma DIN 980
- K1797
Šestihranné matice s přírubou DIN 6923 / rozšířená norma EN 1661
- K2030
Krytky z plastu pro šestihranné matice a šrouby
- K0701
Šestihranné matice výška 1,5 D s nákružkem DIN 6331 rozšířená
- K0702
Šestihranné matice výška 1,5 D DIN 6330 rozšířená
- K0794
Šestihranné matice s kulovou pánvičkou
- K1800
Šestihranné uzavřené matice, vysoké provedení, DIN 1587 ocel nebo nerezová ocel
- K1801
Šestihranné uzavřené matice, nízké provedení, DIN 917 ocel nebo nerezová ocel
- K1917
Matice do drážky DIN 1804
- K2060
Hřídelové matice z oceli nebo nerezové oceli DIN 981
- K2063
Bezpečnostní plechy z oceli nebo nerezové oceli DIN 5406
- K2062
Pojistné plechy z oceli DIN 462
- K2059
Drážkové matice z oceli DIN 70852
- K2061
Pojistné plechy z oceli DIN 70952
- K1918
Matice do drážky s elastickým jištěním
- K0868
Podložky provedení střední DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podložky DIN 433 z oceli nebo nerezové oceli
- K1150
Podložky s velkým vnějším průměrem DIN 9021
- K1151
Lícované podložky DIN 988
- K1968
Podložky pro šrouby s těžkými upínacími pouzdry DIN 7349
- K1526
Podložky plastové neztratitelné
- K1938
Pojistné kroužky pro hřídele DIN 471
- K1939
Pojistné kroužky do otvorů DIN 472
- K1940
Pojistné podložky pro hřídele DIN 6799
- K0730
Podsuvné podložky pro přípravky DIN 6372 rozšířená
- K0703
Neodnímatelné násuvné podložky pro přípravky DIN 6371
- K0704
Šrouby s plochou válcovou hlavou s drážkou a osazením DIN 923
- K0705
Lícované šrouby s osazením podle ISO 7379
- K0706
Lícované šrouby s dlouhým závitovým čepem šestihran, podobné normě DIN 609
- K1908
Válcové kolíky DIN 6325
- K2013
Válcové kolíky ISO 2338
- K1909
Válcové kolíky s vnitřním závitem DIN EN ISO 8735
- K0707
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN EN ISO 4026
- K0797
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a hrotem DIN EN ISO 4027
- K2052
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a čepem ČSN EN ISO 4028
- Závitové vložky
- Vrtací pouzdra
- Spojení pro profily a profilové systémy
- Stavěcí kroužky, svěrací kroužky a svěrací náboje
- Příslušenství pro strojní prvky a části přípravků
- Spojky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1148Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu nízké... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel, nerezová ocel A2 nebo nerezová ocel A4.Provedení: Ocel galvanicky zinkovaná. Nerezová ocel A2, bez povrchové úpravy. Nerezová ocel A4, bez povrchové úpravy.Upozornění:Při našroubování matice na závit se plastový kroužek plasticky a elasticky deformuje. Radiálně působící silové zajištění proti uvolnění matice.
Plastová pojistka může fungovat pouze v případě, že je šestihranná matice zcela na šroubovém spoji. Délka šroubu by měla být zvolena tak, aby z matice vyčnívaly alespoň dva závity.
Z důvodu plastické deformace plastové pojistky lze tuto šestihrannou matici použít pouze jednou.
V tabulce jsou uvedeny maximální výšky matic H max. Teplotní rozsah:-50 °C až +120 °C.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Třída pevnosti | D | E | H | M | SW | DIN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1148.203 | ocel | 6-8 | M3 | 6,08 | 4 | 2,4 | 5,5 | DIN 985 | | | 3,15 CZK | | K1148.204 | ocel | 6-8 | M4 | 7,66 | 5 | 2,9 | 7 | DIN 985 | | | 3,15 CZK | | K1148.205 | ocel | 6-8 | M5 | 8,79 | 5 | 3,2 | 8 | DIN 985 | | | 3,72 CZK | | K1148.206 | ocel | 8 | M6 | 11,05 | 6 | 4 | 10 | DIN 985 | | | 7,44 CZK | | K1148.208 | ocel | 8 | M8 | 14,38 | 8 | 5,5 | 13 | DIN 985 | | | 13,44 CZK | | K1148.210 | ocel | 8 | M10 | 18,9 | 10 | 6,5 | 17 | DIN 985 | | | 25,17 CZK | | K1148.212 | ocel | 8 | M12 | 21,1 | 12 | 8 | 19 | DIN 985 | | | 36,89 CZK | | K1148.214 | ocel | 8 | M14 | 23,9 | 14 | 9,5 | 22 | DIN 985 | | | 36,89 CZK | | K1148.216 | ocel | 8 | M16 | 26,76 | 16 | 10,5 | 24 | DIN 985 | | | 42,04 CZK | | K1148.220 | ocel | 8 | M20 | 32,95 | 20 | 14 | 30 | DIN 985 | | | 63,49 CZK | | K1148.224 | ocel | 8 | M24 | 39,55 | 24 | 15 | 36 | DIN 985 | | | 90,66 CZK | | K1148.227 | ocel | 8 | M27 | 45,2 | 27 | 17 | 41 | DIN 985 | | | 160,16 CZK | | K1148.230 | ocel | 8 | M30 | 50,85 | 30 | 19 | 46 | DIN 985 | | | 201,06 CZK | | K1148.306 | ocel | 10 | M6 | 11,05 | 6 | 4 | 10 | DIN 985 | | | 8,87 CZK | | K1148.308 | ocel | 10 | M8 | 14,38 | 8 | 5,5 | 13 | DIN 985 | | | 16,02 CZK | | K1148.310 | ocel | 10 | M10 | 18,9 | 10 | 6,5 | 17 | DIN 985 | | | 31,17 CZK | | K1148.312 | ocel | 10 | M12 | 21,1 | 12 | 8 | 19 | DIN 985 | | | 41,47 CZK | | K1148.314 | ocel | 10 | M14 | 23,9 | 14 | 9,5 | 22 | DIN 985 | | | 41,47 CZK | | K1148.316 | ocel | 10 | M16 | 26,76 | 16 | 10,5 | 24 | DIN 985 | | | 50,91 CZK | | K1148.320 | ocel | 10 | M20 | 32,95 | 20 | 14 | 30 | DIN 985 | | | 72,07 CZK | | K1148.324 | ocel | 10 | M24 | 35 | 24 | 15 | 36 | DIN 985 | | | 107,54 CZK | | K1148.327 | ocel | 10 | M27 | 45,2 | 27 | 17 | 41 | DIN 985 | | | 189,90 CZK | | K1148.330 | ocel | 10 | M30 | 50,85 | 30 | 19 | 46 | DIN 985 | | | 253,97 CZK | | K1148.103 | nerezová ocel A2 | 70 | M3 | 6,08 | 4 | 2,4 | 5,5 | podobné DIN 985 | | | 3,72 CZK | | K1148.104 | nerezová ocel A2 | 70 | M4 | 7,66 | 5 | 2,9 | 7 | podobné DIN 985 | | | 4,86 CZK | | K1148.105 | nerezová ocel A2 | 70 | M5 | 8,79 | 5 | 3,2 | 8 | podobné DIN 985 | | | 5,15 CZK | | K1148.106 | nerezová ocel A2 | 70 | M6 | 11,05 | 6 | 4 | 10 | podobné DIN 985 | | | 9,72 CZK | | K1148.108 | nerezová ocel A2 | 70 | M8 | 14,38 | 8 | 5,5 | 13 | podobné DIN 985 | | | 17,16 CZK | | K1148.110 | nerezová ocel A2 | 70 | M10 | 18,9 | 10 | 6,5 | 17 | podobné DIN 985 | | | 33,18 CZK | | K1148.112 | nerezová ocel A2 | 70 | M12 | 21,1 | 12 | 8 | 19 | podobné DIN 985 | | | 44,33 CZK | | K1148.114 | nerezová ocel A2 | 70 | M14 | 23,9 | 14 | 9,5 | 22 | podobné DIN 985 | | | 45,76 CZK | | K1148.116 | nerezová ocel A2 | 70 | M16 | 26,76 | 16 | 10,5 | 24 | podobné DIN 985 | | | 55,77 CZK | | K1148.120 | nerezová ocel A2 | 70 | M20 | 32,95 | 20 | 14 | 30 | podobné DIN 985 | | | 82,08 CZK | | K1148.124 | nerezová ocel A2 | 70 | M24 | 39,55 | 24 | 15 | 36 | podobné DIN 985 | | | 118,40 CZK | | K1148.127 | nerezová ocel A2 | 70 | M27 | 45,2 | 27 | 17 | 41 | podobné DIN 985 | | | 209,92 CZK | | K1148.130 | nerezová ocel A2 | 70 | M30 | 50,85 | 30 | 19 | 46 | podobné DIN 985 | | | 323,75 CZK | | K1148.603 | nerezová ocel A4 | 70 | M3 | 6,08 | 4 | 2,4 | 5,5 | podobné DIN 985 | | | 5,43 CZK | | K1148.604 | nerezová ocel A4 | 70 | M4 | 7,66 | 5 | 2,9 | 7 | podobné DIN 985 | | | 6,01 CZK | | K1148.605 | nerezová ocel A4 | 70 | M5 | 8,79 | 5 | 3,2 | 8 | podobné DIN 985 | | | 6,86 CZK | | K1148.606 | nerezová ocel A4 | 70 | M6 | 11,05 | 6 | 4 | 10 | podobné DIN 985 | | | 12,58 CZK | | K1148.608 | nerezová ocel A4 | 70 | M8 | 14,38 | 8 | 5,5 | 13 | podobné DIN 985 | | | 22,88 CZK | | K1148.610 | nerezová ocel A4 | 70 | M10 | 18,9 | 10 | 6,5 | 17 | podobné DIN 985 | | | 43,19 CZK | | K1148.612 | nerezová ocel A4 | 70 | M12 | 21,1 | 12 | 8 | 19 | podobné DIN 985 | | | 57,77 CZK | | K1148.614 | nerezová ocel A4 | 70 | M14 | 23,9 | 14 | 9,5 | 22 | podobné DIN 985 | | | 60,06 CZK | | K1148.616 | nerezová ocel A4 | 70 | M16 | 26,76 | 16 | 10,5 | 24 | podobné DIN 985 | | | 72,64 CZK | | K1148.620 | nerezová ocel A4 | 70 | M20 | 32,95 | 20 | 14 | 30 | podobné DIN 985 | | | 106,96 CZK | | K1148.624 | nerezová ocel A4 | 70 | M24 | 39,55 | 24 | 15 | 36 | podobné DIN 985 | | | 153,87 CZK | | K1148.627 | nerezová ocel A4 | 70 | M27 | 45,2 | 27 | 17 | 41 | podobné DIN 985 | | | 273,13 CZK | | K1148.630 | nerezová ocel A4 | 70 | M30 | 50,85 | 30 | 19 | 46 | podobné DIN 985 | | | 420,99 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|