Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu vysoké provedení, rozšířená norma DIN 982
K1147

Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu vysoké...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel, nerezová ocel A2 nebo nerezová ocel A4.Provedení:
Ocel galvanicky zinkovaná.
Nerezová ocel A2, bez povrchové úpravy.
Nerezová ocel A4, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Při našroubování matice na závit se plastový kroužek plasticky a elasticky deformuje. Radiálně působící silové zajištění proti uvolnění matice.

Plastová pojistka může fungovat pouze v případě, že je šestihranná matice zcela na šroubovém spoji. Délka šroubu by měla být zvolena tak, aby z matice vyčnívaly alespoň dva závity.

Z důvodu plastické deformace plastové pojistky lze tuto šestihrannou matici použít pouze jednou.

V tabulce jsou uvedeny maximální výšky matic H max.

M4 podle DIN EN ISO 7040.
Teplotní rozsah:-50 °C až +120 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1147 Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu vysoké provedení, rozšířená norma DIN 982 162 kB
 Třídy pevnosti 42,7 kB
 Přehled norem spojovacích prvků 716 kB

Výkresy

Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu vysoké provedení, rozšířená norma DIN 982

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Třída pevnostiD

EHMSWDINCADPřís.CenaObjednat
K1147.204ocel6-8M47,6662,97DIN 982 4,00 CZK
K1147.205ocel8M58,796,34,48DIN 982 4,00 CZK
K1147.206ocel8M611,0584,910DIN 982 5,15 CZK
K1147.208ocel8M814,389,56,4413DIN 982 7,44 CZK
K1147.210ocel8M1018,911,58,0417DIN 982 15,16 CZK
K1147.212ocel8M1221,11410,3719DIN 982 23,45 CZK
K1147.214ocel8M1423,91612,122DIN 982 35,75 CZK
K1147.216ocel8M1626,761814,124DIN 982 43,47 CZK
K1147.220ocel8M2032,952216,930DIN 982 83,51 CZK
K1147.224ocel8M2439,552820,236DIN 982 167,60 CZK
K1147.310ocel10M1018,911,58,0417DIN 982 20,02 CZK
K1147.312ocel10M1221,11410,3719DIN 982 28,31 CZK
K1147.316ocel10M1626,761814,124DIN 982 52,05 CZK
K1147.320ocel10M2032,952216,930DIN 982 98,10 CZK
K1147.324ocel10M2439,552820,236DIN 982 180,47 CZK
K1147.105nerezová ocel A2-M58,796,34,48podobné DIN 982 7,44 CZK
K1147.106nerezová ocel A2-M611,0584,910podobné DIN 982 9,15 CZK
K1147.108nerezová ocel A2-M814,389,56,4413podobné DIN 982 16,30 CZK
K1147.110nerezová ocel A2-M1018,911,58,0417podobné DIN 982 23,17 CZK
K1147.112nerezová ocel A2-M1221,11410,3719podobné DIN 982 33,75 CZK
K1147.116nerezová ocel A2-M1626,761814,124podobné DIN 982 54,34 CZK
K1147.120nerezová ocel A2-M2032,952216,930podobné DIN 982 112,68 CZK
K1147.605nerezová ocel A4-M58,796,34,48podobné DIN 982 9,44 CZK
K1147.606nerezová ocel A4-M611,0584,910podobné DIN 982 11,73 CZK
K1147.608nerezová ocel A4-M814,389,56,4413podobné DIN 982 20,88 CZK
K1147.610nerezová ocel A4-M1018,911,58,0417podobné DIN 982 29,46 CZK
K1147.612nerezová ocel A4-M1221,11410,3719podobné DIN 982 44,04 CZK
K1147.616nerezová ocel A4-M1626,761814,124podobné DIN 982 70,93 CZK
K1147.620nerezová ocel A4-M2032,952216,930podobné DIN 982 146,43 CZK