- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- K0709
Zásuvné rychlospojky s vyrovnáním radiálních úchylek
- K0710
Zásuvné rychlospojky s vyrovnáním radiálních úchylek a našroubovanou přírubou
- K0711
Zásuvné rychlospojky s vyrovnáním úhlových a radiálních úchylek
- K1934
Vidlicové klouby pro kloubové hlavice
- K1935
Vidlicové klouby pro kloubové hlavice nerezová ocel
- K0731
Vidlicové klouby s pružinovými sklápěcími čepy DIN 71752
- K1139
Pružinové sklápěcí čepy pro vidlicové hlavice DIN 71752
- K1454
Čepy se zápichem pro hřídelovou pojistku vhodné pro vidlicové hlavice
- K1455
Čepy se zápichem pro pojistný kroužek vhodné pro vidlicové hlavice
- K1456
Čepy s otvorem pro závlačku vhodné pro vidlicové hlavice
- K2144
Čepy s hlavou ISO 2341 provedení B
- K0732
Vidlicové klouby z nerezové oceli DIN 71752
- K0733
Vidlicové klouby DIN 71752
- K1459
Vidlicové hlavice z oceli nebo nerezové oceli s vnějším závitem
- K1460
Protikusy s vidlicovou hlavou ocelové
- K0734
Úhlové klouby DIN 71802
- K0734
Úhlové klouby z nerezové oceli, podobné DIN 71802, tvar CS, s těsnicí krytkou
- K0712
Kulové pánve pro úhlové klouby DIN 71805
- K0713
Kulové čepy pro úhlové klouby DIN 71803
- K0127
Kloubová oka
- K0714
Pojistné třmeny pro kulové pánve DIN 71805
- K1136
Závlačky DIN EN ISO 1234
- K1137
Pružinový konektor podle DIN 11024
- K2014
Sklopný konektor DIN 11023
- K0715
Axiální klouby podle DIN 71802
- K1936
Axiální klouby pro tahové síly nastavitelné
- K0716
Kloubové hlavice s kuličkovým uložením vnější závit, DIN ISO 12240-4
- K0717
Kloubové hlavice s kuličkovým uložením, vnitřní závit, DIN ISO 12240-4
- K0718
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, DIN ISO 12240-4
- K2079
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, z oceli DIN ISO 12240-1, bezúdržbové
- K2085
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, z oceli DIN ISO 12240-1, možnost domazání
- K0719
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, DIN ISO 12240-4
- K2080
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, z oceli, DIN ISO 12240-1, bezúdržbové
- K2086
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, z oceli DIN ISO 12240-1, možnost domazání
- K0720
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, nerezová ocel, DIN ISO 12240-4
- K2081
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, z nerezové oceli DIN ISO 12240-1, bezúdržbové
- K0721
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, nerezová ocel, DIN ISO 12240-4
- K2082
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, DIN ISO 12240-1, bezúdržbové
- K0722
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, tenké provedení, DIN ISO 12240-4
- K2083
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, úzké provedení, DIN ISO 12240-1, bezúdržbové
- K0723
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, tenké provedení, DIN ISO 12240-4
- K2084
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, úzké provedení, DIN ISO 12240-1, bezúdržbové
- K1324
Kloubové ložisko rozměrová řada K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
igubal® Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, podobné DIN ISO 12240-4
- K1466
igubal® Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, podobné DIN ISO 12240-4
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1136Závlačky DIN EN ISO 1234 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerez 1.4310. Provedení: Ocel, pozinkovaná. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:Závlačky se používají ve strojírenství a v automobilovém průmyslu jako jisticí prvky. Převážně se používají k jištění korunových matic. Jištění se provádí zasunutím závlačky do otvoru a ohnutím konců.
Závlačky lze zkracovat. Směrná hodnota délky závlačky by měla činit přibližně délku otvoru vynásobenou dvěma. Jelikož se při jištění a odjišťování mění struktura materiálu, nesmí se již závlačky po provedení demontáže dále používat.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Průřez vývrtu | D1 max. | L | A min. | B | C max. | pro šrouby | pro Ø čepu | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1136.1010X10 | ocel | 1 | 0,9 | 10 | 0,8 | 3 | 1,8 | 3,5-4,5 | 3-4 | | | 7,44 CZK | | K1136.1010X12 | ocel | 1 | 0,9 | 12 | 0,8 | 3 | 1,8 | 3,5-4,5 | 3-4 | | | 7,44 CZK | | K1136.1010X16 | ocel | 1 | 0,9 | 16 | 0,8 | 3 | 1,8 | 3,5-4,5 | 3-4 | | | 7,44 CZK | | K1136.1010X20 | ocel | 1 | 0,9 | 20 | 0,8 | 3 | 1,8 | 3,5-4,5 | 3-4 | | | 7,44 CZK | | K1136.1010X25 | ocel | 1 | 0,9 | 25 | 0,8 | 3 | 1,8 | 3,5-4,5 | 3-4 | | | 7,44 CZK | | K1136.1016X12 | ocel | 1,6 | 1,4 | 12 | 1,25 | 3,2 | 2,8 | 5,5-7 | 5-6 | | | 8,87 CZK | | K1136.1016X16 | ocel | 1,6 | 1,4 | 16 | 1,25 | 3,2 | 2,8 | 5,5-7 | 5-6 | | | 8,87 CZK | | K1136.1016X20 | ocel | 1,6 | 1,4 | 20 | 1,25 | 3,2 | 2,8 | 5,5-7 | 5-6 | | | 8,87 CZK | | K1136.1016X25 | ocel | 1,6 | 1,4 | 25 | 1,25 | 3,2 | 2,8 | 5,5-7 | 5-6 | | | 8,87 CZK | | K1136.1016X32 | ocel | 1,6 | 1,4 | 32 | 1,25 | 3,2 | 2,8 | 5,5-7 | 5-6 | | | 8,87 CZK | | K1136.1020X10 | ocel | 2 | 1,8 | 10 | 1,25 | 4 | 3,6 | 7-9 | 6-8 | | | 10,58 CZK | | K1136.1020X16 | ocel | 2 | 1,8 | 16 | 1,25 | 4 | 3,6 | 7-9 | 6-8 | | | 10,58 CZK | | K1136.1020X20 | ocel | 2 | 1,8 | 20 | 1,25 | 4 | 3,6 | 7-9 | 6-8 | | | 10,58 CZK | | K1136.1020X25 | ocel | 2 | 1,8 | 25 | 1,25 | 4 | 3,6 | 7-9 | 6-8 | | | 10,58 CZK | | K1136.1020X32 | ocel | 2 | 1,8 | 32 | 1,25 | 4 | 3,6 | 7-9 | 6-8 | | | 10,58 CZK | | K1136.1020X36 | ocel | 2 | 1,8 | 36 | 1,25 | 4 | 3,6 | 7-9 | 6-8 | | | 10,58 CZK | | K1136.1020X40 | ocel | 2 | 1,8 | 40 | 1,25 | 4 | 3,6 | 7-9 | 6-8 | | | 10,58 CZK | | K1136.1020X50 | ocel | 2 | 1,8 | 50 | 1,25 | 4 | 3,6 | 7-9 | 6-8 | | | 10,58 CZK | | K1136.1025X20 | ocel | 2,5 | 2,3 | 20 | 1,25 | 5 | 4,6 | 9-11 | 8-9 | | | 12,01 CZK | | K1136.1025X25 | ocel | 2,5 | 2,3 | 25 | 1,25 | 5 | 4,6 | 9-11 | 8-9 | | | 12,01 CZK | | K1136.1025X32 | ocel | 2,5 | 2,3 | 32 | 1,25 | 5 | 4,6 | 9-11 | 8-9 | | | 12,01 CZK | | K1136.1025X36 | ocel | 2,5 | 2,3 | 36 | 1,25 | 5 | 4,6 | 9-11 | 8-9 | | | 12,01 CZK | | K1136.1025X40 | ocel | 2,5 | 2,3 | 40 | 1,25 | 5 | 4,6 | 9-11 | 8-9 | | | 12,01 CZK | | K1136.1025X50 | ocel | 2,5 | 2,3 | 50 | 1,25 | 5 | 4,6 | 9-11 | 8-9 | | | 12,01 CZK | | K1136.1032X16 | ocel | 3,2 | 2,9 | 16 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 11-14 | 9-12 | | | 14,01 CZK | | K1136.1032X20 | ocel | 3,2 | 2,9 | 20 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 11-14 | 9-12 | | | 14,01 CZK | | K1136.1032X25 | ocel | 3,2 | 2,9 | 25 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 11-14 | 9-12 | | | 14,01 CZK | | K1136.1032X32 | ocel | 3,2 | 2,9 | 32 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 11-14 | 9-12 | | | 14,01 CZK | | K1136.1032X36 | ocel | 3,2 | 2,9 | 36 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 11-14 | 9-12 | | | 14,01 CZK | | K1136.1032X40 | ocel | 3,2 | 2,9 | 40 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 11-14 | 9-12 | | | 14,01 CZK | | K1136.1032X50 | ocel | 3,2 | 2,9 | 50 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 11-14 | 9-12 | | | 14,01 CZK | | K1136.1032X63 | ocel | 3,2 | 2,9 | 63 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 11-14 | 9-12 | | | 14,01 CZK | | K1136.1040X20 | ocel | 4 | 3,7 | 20 | 2 | 8 | 7,4 | 14-20 | 12-17 | | | 15,73 CZK | | K1136.1040X25 | ocel | 4 | 3,7 | 25 | 2 | 8 | 7,4 | 14-20 | 12-17 | | | 15,73 CZK | | K1136.1040X32 | ocel | 4 | 3,7 | 32 | 2 | 8 | 7,4 | 14-20 | 12-17 | | | 15,73 CZK | | K1136.1040X36 | ocel | 4 | 3,7 | 36 | 2 | 8 | 7,4 | 14-20 | 12-17 | | | 15,73 CZK | | K1136.1040X40 | ocel | 4 | 3,7 | 40 | 2 | 8 | 7,4 | 14-20 | 12-17 | | | 15,73 CZK | | K1136.1040X50 | ocel | 4 | 3,7 | 50 | 2 | 8 | 7,4 | 14-20 | 12-17 | | | 15,73 CZK | | K1136.1040X63 | ocel | 4 | 3,7 | 63 | 2 | 8 | 7,4 | 14-20 | 12-17 | | | 15,73 CZK | | K1136.1040X80 | ocel | 4 | 3,7 | 80 | 2 | 8 | 7,4 | 14-20 | 12-17 | | | 15,73 CZK | | K1136.1050X25 | ocel | 5 | 4,6 | 25 | 2 | 10 | 9,2 | 20-27 | 17-23 | | | 19,45 CZK | | K1136.1050X32 | ocel | 5 | 4,6 | 32 | 2 | 10 | 9,2 | 20-27 | 17-23 | | | 19,45 CZK | | K1136.1050X36 | ocel | 5 | 4,6 | 36 | 2 | 10 | 9,2 | 20-27 | 17-23 | | | 19,45 CZK | | K1136.1050X40 | ocel | 5 | 4,6 | 40 | 2 | 10 | 9,2 | 20-27 | 17-23 | | | 19,45 CZK | | K1136.1050X50 | ocel | 5 | 4,6 | 50 | 2 | 10 | 9,2 | 20-27 | 17-23 | | | 19,45 CZK | | K1136.1050X63 | ocel | 5 | 4,6 | 63 | 2 | 10 | 9,2 | 20-27 | 17-23 | | | 19,45 CZK | | K1136.1050X80 | ocel | 5 | 4,6 | 80 | 2 | 10 | 9,2 | 20-27 | 17-23 | | | 19,45 CZK | | K1136.1063X32 | ocel | 6,3 | 5,9 | 32 | 2 | 12,6 | 11,8 | 27-39 | 23-29 | | | 23,17 CZK | | K1136.1063X36 | ocel | 6,3 | 5,9 | 36 | 2 | 12,6 | 11,8 | 27-39 | 23-29 | | | 23,17 CZK | | K1136.1063X40 | ocel | 6,3 | 5,9 | 40 | 2 | 12,6 | 11,8 | 27-39 | 23-29 | | | 23,17 CZK | | K1136.1063X50 | ocel | 6,3 | 5,9 | 50 | 2 | 12,6 | 11,8 | 27-39 | 23-29 | | | 23,17 CZK | | K1136.1063X63 | ocel | 6,3 | 5,9 | 63 | 2 | 12,6 | 11,8 | 27-39 | 23-29 | | | 23,17 CZK | | K1136.1063X80 | ocel | 6,3 | 5,9 | 80 | 2 | 12,6 | 11,8 | 27-39 | 23-29 | | | 23,17 CZK | | K1136.1063X100 | ocel | 6,3 | 5,9 | 100 | 2 | 12,6 | 11,8 | 27-39 | 23-29 | | | 23,17 CZK | | K1136.1080X50 | ocel | 8 | 7,5 | 50 | 2 | 16 | 15 | 39-56 | 29-44 | | | 24,60 CZK | | K1136.1080X63 | ocel | 8 | 7,5 | 63 | 2 | 16 | 15 | 39-56 | 29-44 | | | 24,60 CZK | | K1136.1080X80 | ocel | 8 | 7,5 | 80 | 2 | 16 | 15 | 39-56 | 29-44 | | | 24,60 CZK | | K1136.1080X100 | ocel | 8 | 7,5 | 100 | 2 | 16 | 15 | 39-56 | 29-44 | | | 24,60 CZK | | K1136.2010X16 | nerezová ocel A2 | 1 | 0,9 | 16 | 0,8 | 3 | 1,8 | 3,5-4,5 | 3-4 | | | 8,87 CZK | | K1136.2010X20 | nerezová ocel A2 | 1 | 0,9 | 20 | 0,8 | 3 | 1,8 | 3,5-4,5 | 3-4 | | | 8,87 CZK | | K1136.2016X12 | nerezová ocel A2 | 1,6 | 1,4 | 12 | 1,25 | 3,2 | 2,8 | 5,5-7 | 5-6 | | | 10,87 CZK | | K1136.2016X16 | nerezová ocel A2 | 1,6 | 1,4 | 16 | 1,25 | 3,2 | 2,8 | 5,5-7 | 5-6 | | | 10,87 CZK | | K1136.2016X20 | nerezová ocel A2 | 1,6 | 1,4 | 20 | 1,25 | 3,2 | 2,8 | 5,5-7 | 5-6 | | | 10,87 CZK | | K1136.2016X25 | nerezová ocel A2 | 1,6 | 1,4 | 25 | 1,25 | 3,2 | 2,8 | 5,5-7 | 5-6 | | | 10,87 CZK | | K1136.2016X32 | nerezová ocel A2 | 1,6 | 1,4 | 32 | 1,25 | 3,2 | 2,8 | 5,5-7 | 5-6 | | | 10,87 CZK | | K1136.2020X10 | nerezová ocel A2 | 2 | 1,8 | 10 | 1,25 | 4 | 3,6 | 7-9 | 6-8 | | | 13,44 CZK | | K1136.2020X16 | nerezová ocel A2 | 2 | 1,8 | 16 | 1,25 | 4 | 3,6 | 7-9 | 6-8 | | | 13,44 CZK | | K1136.2020X20 | nerezová ocel A2 | 2 | 1,8 | 20 | 1,25 | 4 | 3,6 | 7-9 | 6-8 | | | 13,44 CZK | | K1136.2020X25 | nerezová ocel A2 | 2 | 1,8 | 25 | 1,25 | 4 | 3,6 | 7-9 | 6-8 | | | 13,44 CZK | | K1136.2020X32 | nerezová ocel A2 | 2 | 1,8 | 32 | 1,25 | 4 | 3,6 | 7-9 | 6-8 | | | 13,44 CZK | | K1136.2020X40 | nerezová ocel A2 | 2 | 1,8 | 40 | 1,25 | 4 | 3,6 | 7-9 | 6-8 | | | 13,44 CZK | | K1136.2025X20 | nerezová ocel A2 | 2,5 | 2,3 | 20 | 1,25 | 5 | 4,6 | 9-11 | 8-9 | | | 15,44 CZK | | K1136.2025X25 | nerezová ocel A2 | 2,5 | 2,3 | 25 | 1,25 | 5 | 4,6 | 9-11 | 8-9 | | | 15,44 CZK | | K1136.2025X32 | nerezová ocel A2 | 2,5 | 2,3 | 32 | 1,25 | 5 | 4,6 | 9-11 | 8-9 | | | 15,44 CZK | | K1136.2032X16 | nerezová ocel A2 | 3,2 | 2,9 | 16 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 11-14 | 9-12 | | | 17,16 CZK | | K1136.2032X20 | nerezová ocel A2 | 3,2 | 2,9 | 20 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 11-14 | 9-12 | | | 17,16 CZK | | K1136.2032X25 | nerezová ocel A2 | 3,2 | 2,9 | 25 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 11-14 | 9-12 | | | 17,16 CZK | | K1136.2032X32 | nerezová ocel A2 | 3,2 | 2,9 | 32 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 11-14 | 9-12 | | | 17,16 CZK | | K1136.2032X36 | nerezová ocel A2 | 3,2 | 2,9 | 36 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 11-14 | 9-12 | | | 17,16 CZK | | K1136.2032X40 | nerezová ocel A2 | 3,2 | 2,9 | 40 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 11-14 | 9-12 | | | 17,16 CZK | | K1136.2032X50 | nerezová ocel A2 | 3,2 | 2,9 | 50 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 11-14 | 9-12 | | | 17,16 CZK | | K1136.2032X63 | nerezová ocel A2 | 3,2 | 2,9 | 63 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 11-14 | 9-12 | | | 17,16 CZK | | K1136.2040X20 | nerezová ocel A2 | 4 | 3,7 | 20 | 2 | 8 | 7,4 | 14-20 | 12-17 | | | 20,59 CZK | | K1136.2040X25 | nerezová ocel A2 | 4 | 3,7 | 25 | 2 | 8 | 7,4 | 14-20 | 12-17 | | | 20,59 CZK | | K1136.2040X32 | nerezová ocel A2 | 4 | 3,7 | 32 | 2 | 8 | 7,4 | 14-20 | 12-17 | | | 20,59 CZK | | K1136.2040X40 | nerezová ocel A2 | 4 | 3,7 | 40 | 2 | 8 | 7,4 | 14-20 | 12-17 | | | 20,59 CZK | | K1136.2040X50 | nerezová ocel A2 | 4 | 3,7 | 50 | 2 | 8 | 7,4 | 14-20 | 12-17 | | | 20,59 CZK | | K1136.2040X63 | nerezová ocel A2 | 4 | 3,7 | 63 | 2 | 8 | 7,4 | 14-20 | 12-17 | | | 20,59 CZK | | K1136.2050X32 | nerezová ocel A2 | 5 | 4,6 | 32 | 2 | 10 | 9,2 | 20-27 | 17-23 | | | 28,60 CZK | | K1136.2050X36 | nerezová ocel A2 | 5 | 4,6 | 36 | 2 | 10 | 9,2 | 20-27 | 17-23 | | | 28,60 CZK | | K1136.2050X40 | nerezová ocel A2 | 5 | 4,6 | 40 | 2 | 10 | 9,2 | 20-27 | 17-23 | | | 28,60 CZK | | K1136.2050X50 | nerezová ocel A2 | 5 | 4,6 | 50 | 2 | 10 | 9,2 | 20-27 | 17-23 | | | 28,60 CZK | | K1136.2050X63 | nerezová ocel A2 | 5 | 4,6 | 63 | 2 | 10 | 9,2 | 20-27 | 17-23 | | | 28,60 CZK | | K1136.2063X36 | nerezová ocel A2 | 6,3 | 5,9 | 36 | 2 | 12,6 | 11,8 | 27-39 | 23-29 | | | 35,46 CZK | | K1136.2063X40 | nerezová ocel A2 | 6,3 | 5,9 | 40 | 2 | 12,6 | 11,8 | 27-39 | 23-29 | | | 35,46 CZK | | K1136.2063X50 | nerezová ocel A2 | 6,3 | 5,9 | 50 | 2 | 12,6 | 11,8 | 27-39 | 23-29 | | | 35,46 CZK | | K1136.2063X63 | nerezová ocel A2 | 6,3 | 5,9 | 63 | 2 | 12,6 | 11,8 | 27-39 | 23-29 | | | 35,46 CZK | | K1136.2063X80 | nerezová ocel A2 | 6,3 | 5,9 | 80 | 2 | 12,6 | 11,8 | 27-39 | 23-29 | | | 35,46 CZK | | K1136.2080X50 | nerezová ocel A2 | 8 | 7,5 | 50 | 2 | 16 | 15 | 39-56 | 29-44 | | | 41,76 CZK | | K1136.2080X80 | nerezová ocel A2 | 8 | 7,5 | 80 | 2 | 16 | 15 | 39-56 | 29-44 | | | 41,76 CZK | | K1136.2080X100 | nerezová ocel A2 | 8 | 7,5 | 100 | 2 | 16 | 15 | 39-56 | 29-44 | | | 41,76 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|