Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405, provedení A, přímé
K1134_A

Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405, provedení A, přímé

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel nebo nerezová ocel 1.4305.

Provedení: Ocel, pozinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Maznice s trychtýřovou hlavou jsou vhodné zejména pro montáž v úrovni povrchu nebo pro zahloubení.
Díky tyrchtýřovému tvaru je potřebné mazání možné provádět i v obtížně přístupných místech.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1134_A Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405, provedení A, přímé 173 kB

Výkresy

Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405, provedení A, přímé

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Provedení 2DLL1SWCADPřís.CenaObjednat
K1134.1106100AocelšestihranM6x1967 25,45 CZK
K1134.1108100AocelšestihranM8X1969 28,60 CZK
K1134.1108125AocelšestihranM8X1,25969 28,60 CZK
K1134.1110100AocelšestihranM10x19,56,511 28,60 CZK
K1134.1118AocelšestihranR1/89611 28,89 CZK
K1134.2106100Anerezová ocelšestihranM6X18,267 80,94 CZK
K1134.2108100Anerezová ocelšestihranM8x19,56,59 92,38 CZK
K1134.2108125Anerezová ocelšestihranM8x1,259,56,59 93,24 CZK
K1134.2110100Anerezová ocelšestihranM10X19611 105,82 CZK
K1134.2118Anerezová ocelšestihranG1/89611 105,82 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33