- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Šrouby, matice a podložky
- K0756
Šrouby s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6304, příp. DIN 6306
- K0584
Zesilovače upínací síly (axiální ložiska)
- K1798
Kryty z hliníku pro otvory a hlavy šroubu s vnitřním šestihranem
- K1418
Šrouby s okem DIN 444 provedení B s dlouhým závitem
- K1960
Závitové tyče ocel a nerezová ocel DIN 976-1
- K0708
Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642
- K1159
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem závit až k hlavě DIN 912
- K0869
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN EN ISO 4762, se závitovou pojistkou
- K0869
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem rozšířená norma DIN EN ISO 4762, ocel nebo nerezová ocel
- K1160
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem nízká hlava DIN 6912
- K0396
Šrouby s okem DIN 444 provedení B
- K0404
Závitové kolíky se zářezem pro lepení
- K0405
Sady závitových kolíků se zářezem pro lepení
- K0755
Matice s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6305, příp. DIN 6307
- K0697
Závitové šrouby DIN 6379
- K1910
Závrtné šrouby
- K0698
Šrouby pro T-drážky DIN 787
- K0699
Šrouby pro T-drážky DIN 787, 12.9
- K0870
Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931/ISO 4014
- K0871
Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933/ISO 4017
- K1161
Šestihranné šrouby s přírubou DIN EN 1665
- K1796
Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou, DIN EN ISO 7380
- K1493
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1492
Šrouby s šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1595
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem a těsnicími podložkami pro sadu Hygienic USIT®
- K1594
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem a podložky s těsnicím kroužkem pro sadu Hygienic USIT®
- K1491
Těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1647
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli, s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1648
Šestihranná matice z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1822
Rozpěrná pouzdra z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1649
Těsnicí kroužky v provedení Hygienic DESIGN
- K1329
Šroub s kulovou hlavou v Hygienic DESIGN
- K1411
Šestihranné šrouby z nerezové oceli v Hygienic DESIGN
- K1330
Šestihranný šroub s tenkým dříkem v Hygienic DESIGN
- K1332
Uzavřené matice kompaktní v Hygienic DESIGN
- K0700
Šestihranné matice, nízké provedení DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Šestihranné matice DIN 934
- K1147
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu vysoké provedení, rozšířená norma DIN 982
- K1148
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu nízké provedení, rozšířená norma DIN 985
- K1146
Šestihranné matice s upínacím dílem rozšířená norma DIN 980
- K1797
Šestihranné matice s přírubou DIN 6923 / rozšířená norma EN 1661
- K2030
Krytky z plastu pro šestihranné matice a šrouby
- K0701
Šestihranné matice výška 1,5 D s nákružkem DIN 6331 rozšířená
- K0702
Šestihranné matice výška 1,5 D DIN 6330 rozšířená
- K0794
Šestihranné matice s kulovou pánvičkou
- K1800
Šestihranné uzavřené matice, vysoké provedení, DIN 1587 ocel nebo nerezová ocel
- K1801
Šestihranné uzavřené matice, nízké provedení, DIN 917 ocel nebo nerezová ocel
- K1917
Matice do drážky DIN 1804
- K2060
Hřídelové matice z oceli nebo nerezové oceli DIN 981
- K2063
Bezpečnostní plechy z oceli nebo nerezové oceli DIN 5406
- K2062
Pojistné plechy z oceli DIN 462
- K2059
Drážkové matice z oceli DIN 70852
- K2061
Pojistné plechy z oceli DIN 70952
- K1918
Matice do drážky s elastickým jištěním
- K0868
Podložky provedení střední DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podložky DIN 433 z oceli nebo nerezové oceli
- K1150
Podložky s velkým vnějším průměrem DIN 9021
- K1151
Lícované podložky DIN 988
- K1968
Podložky pro šrouby s těžkými upínacími pouzdry DIN 7349
- K1526
Podložky plastové neztratitelné
- K1938
Pojistné kroužky pro hřídele DIN 471
- K1939
Pojistné kroužky do otvorů DIN 472
- K1940
Pojistné podložky pro hřídele DIN 6799
- K0730
Podsuvné podložky pro přípravky DIN 6372 rozšířená
- K0703
Neodnímatelné násuvné podložky pro přípravky DIN 6371
- K0704
Šrouby s plochou válcovou hlavou s drážkou a osazením DIN 923
- K0705
Lícované šrouby s osazením podle ISO 7379
- K0706
Lícované šrouby s dlouhým závitovým čepem šestihran, podobné normě DIN 609
- K1908
Válcové kolíky DIN 6325
- K2013
Válcové kolíky ISO 2338
- K1909
Válcové kolíky s vnitřním závitem DIN EN ISO 8735
- K0707
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN EN ISO 4026
- K0797
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a hrotem DIN EN ISO 4027
- K2052
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a čepem ČSN EN ISO 4028
- Závitové vložky
- Vrtací pouzdra
- Spojení pro profily a profilové systémy
- Stavěcí kroužky, svěrací kroužky a svěrací náboje
- Příslušenství pro strojní prvky a části přípravků
- Spojky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0707_OZávitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel A2.Provedení: Ocel třídy pevnosti 45 H, černá. Nerez A2-70, bez povrchové úpravy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | L | D1 | D2 | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0707.03X5 | ocel | 5 | M3 | 2 | 1,5 | | | 3,15 CZK | | K0707.03X6 | ocel | 6 | M3 | 2 | 1,5 | | | 3,15 CZK | | K0707.03X8 | ocel | 8 | M3 | 2 | 1,5 | | | 3,15 CZK | | K0707.03X10 | ocel | 10 | M3 | 2 | 1,5 | | | 4,00 CZK | | K0707.03X12 | ocel | 12 | M3 | 2 | 1,5 | | | 4,00 CZK | | K0707.03X16 | ocel | 16 | M3 | 2 | 1,5 | | | 4,00 CZK | | K0707.03X20 | ocel | 20 | M3 | 2 | 1,5 | | | 8,29 CZK | | K0707.04X5 | ocel | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 3,15 CZK | | K0707.04X6 | ocel | 6 | M4 | 2,5 | 2 | | | 3,15 CZK | | K0707.04X8 | ocel | 8 | M4 | 2,5 | 2 | | | 3,15 CZK | | K0707.04X10 | ocel | 10 | M4 | 2,5 | 2 | | | 3,15 CZK | | K0707.04X12 | ocel | 12 | M4 | 2,5 | 2 | | | 3,15 CZK | | K0707.04X16 | ocel | 16 | M4 | 2,5 | 2 | | | 4,00 CZK | | K0707.04X20 | ocel | 20 | M4 | 2,5 | 2 | | | 6,58 CZK | | K0707.04X25 | ocel | 25 | M4 | 2,5 | 2 | | | 8,29 CZK | | K0707.05X5 | ocel | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 3,15 CZK | | K0707.05X6 | ocel | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 3,15 CZK | | K0707.05X8 | ocel | 8 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 3,15 CZK | | K0707.05X10 | ocel | 10 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 3,15 CZK | | K0707.05X12 | ocel | 12 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 3,15 CZK | | K0707.05X16 | ocel | 16 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 4,00 CZK | | K0707.05X20 | ocel | 20 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 6,58 CZK | | K0707.05X25 | ocel | 25 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 8,58 CZK | | K0707.05X30 | ocel | 30 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 9,72 CZK | | K0707.06X6 | ocel | 6 | M6 | 4 | 3 | | | 3,15 CZK | | K0707.06X8 | ocel | 8 | M6 | 4 | 3 | | | 3,15 CZK | | K0707.06X10 | ocel | 10 | M6 | 4 | 3 | | | 4,00 CZK | | K0707.06X12 | ocel | 12 | M6 | 4 | 3 | | | 4,00 CZK | | K0707.06X16 | ocel | 16 | M6 | 4 | 3 | | | 6,58 CZK | | K0707.06X20 | ocel | 20 | M6 | 4 | 3 | | | 8,29 CZK | | K0707.06X25 | ocel | 25 | M6 | 4 | 3 | | | 9,15 CZK | | K0707.06X30 | ocel | 30 | M6 | 4 | 3 | | | 10,30 CZK | | K0707.06X35 | ocel | 35 | M6 | 4 | 3 | | | 12,30 CZK | | K0707.06X40 | ocel | 40 | M6 | 4 | 3 | | | 13,44 CZK | | K0707.06X45 | ocel | 45 | M6 | 4 | 3 | | | 14,59 CZK | | K0707.06X50 | ocel | 50 | M6 | 4 | 3 | | | 16,59 CZK | | K0707.06X60 | ocel | 60 | M6 | 4 | 3 | | | 17,16 CZK | | K0707.08X8 | ocel | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | 4,00 CZK | | K0707.08X10 | ocel | 10 | M8 | 5,5 | 4 | | | 4,00 CZK | | K0707.08X12 | ocel | 12 | M8 | 5,5 | 4 | | | 4,00 CZK | | K0707.08X16 | ocel | 16 | M8 | 5,5 | 4 | | | 8,29 CZK | | K0707.08X20 | ocel | 20 | M8 | 5,5 | 4 | | | 8,58 CZK | | K0707.08X25 | ocel | 25 | M8 | 5,5 | 4 | | | 10,30 CZK | | K0707.08X30 | ocel | 30 | M8 | 5,5 | 4 | | | 17,45 CZK | | K0707.08X35 | ocel | 35 | M8 | 5,5 | 4 | | | 12,87 CZK | | K0707.08X40 | ocel | 40 | M8 | 5,5 | 4 | | | 15,73 CZK | | K0707.08X45 | ocel | 45 | M8 | 5,5 | 4 | | | 17,16 CZK | | K0707.08X50 | ocel | 50 | M8 | 5,5 | 4 | | | 18,59 CZK | | K0707.08X60 | ocel | 60 | M8 | 5,5 | 4 | | | 22,31 CZK | | K0707.08X70 | ocel | 70 | M8 | 5,5 | 4 | | | 24,02 CZK | | K0707.08X80 | ocel | 80 | M8 | 5,5 | 4 | | | 24,02 CZK | | K0707.10X10 | ocel | 10 | M10 | 7 | 5 | | | 8,29 CZK | | K0707.10X12 | ocel | 12 | M10 | 7 | 5 | | | 8,29 CZK | | K0707.10X16 | ocel | 16 | M10 | 7 | 5 | | | 8,58 CZK | | K0707.10X20 | ocel | 20 | M10 | 7 | 5 | | | 10,30 CZK | | K0707.10X25 | ocel | 25 | M10 | 7 | 5 | | | 12,87 CZK | | K0707.10X30 | ocel | 30 | M10 | 7 | 5 | | | 13,44 CZK | | K0707.10X35 | ocel | 35 | M10 | 7 | 5 | | | 14,59 CZK | | K0707.10X40 | ocel | 40 | M10 | 7 | 5 | | | 17,45 CZK | | K0707.10X45 | ocel | 45 | M10 | 7 | 5 | | | 22,31 CZK | | K0707.10X50 | ocel | 50 | M10 | 7 | 5 | | | 22,59 CZK | | K0707.10X60 | ocel | 60 | M10 | 7 | 5 | | | 24,02 CZK | | K0707.10X70 | ocel | 70 | M10 | 7 | 5 | | | 28,03 CZK | | K0707.10X80 | ocel | 80 | M10 | 7 | 5 | | | 32,60 CZK | | K0707.10X90 | ocel | 90 | M10 | 7 | 5 | | | 38,32 CZK | | K0707.10X100 | ocel | 100 | M10 | 7 | 5 | | | 48,33 CZK | | K0707.103X5 | nerezová ocel | 5 | M3 | 2 | 1,5 | | | 16,02 CZK | | K0707.103X6 | nerezová ocel | 6 | M3 | 2 | 1,5 | | | 16,59 CZK | | K0707.103X8 | nerezová ocel | 8 | M3 | 2 | 1,5 | | | 17,16 CZK | | K0707.103X10 | nerezová ocel | 10 | M3 | 2 | 1,5 | | | 17,45 CZK | | K0707.103X12 | nerezová ocel | 12 | M3 | 2 | 1,5 | | | 18,88 CZK | | K0707.104X5 | nerezová ocel | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 9,72 CZK | | K0707.104X6 | nerezová ocel | 6 | M4 | 2,5 | 2 | | | 9,72 CZK | | K0707.104X8 | nerezová ocel | 8 | M4 | 2,5 | 2 | | | 10,30 CZK | | K0707.104X10 | nerezová ocel | 10 | M4 | 2,5 | 2 | | | 10,87 CZK | | K0707.104X12 | nerezová ocel | 12 | M4 | 2,5 | 2 | | | 10,87 CZK | | K0707.104X16 | nerezová ocel | 16 | M4 | 2,5 | 2 | | | 12,87 CZK | | K0707.104X20 | nerezová ocel | 20 | M4 | 2,5 | 2 | | | 13,44 CZK | | K0707.105X5 | nerezová ocel | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 12,30 CZK | | K0707.105X6 | nerezová ocel | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 12,30 CZK | | K0707.105X8 | nerezová ocel | 8 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 12,87 CZK | | K0707.105X10 | nerezová ocel | 10 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 12,87 CZK | | K0707.105X12 | nerezová ocel | 12 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 12,87 CZK | | K0707.105X16 | nerezová ocel | 16 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 12,87 CZK | | K0707.105X20 | nerezová ocel | 20 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 16,02 CZK | | K0707.105X25 | nerezová ocel | 25 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 16,59 CZK | | K0707.105X30 | nerezová ocel | 30 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 17,45 CZK | | K0707.106X6 | nerezová ocel | 6 | M6 | 4 | 3 | | | 12,87 CZK | | K0707.106X8 | nerezová ocel | 8 | M6 | 4 | 3 | | | 12,87 CZK | | K0707.106X10 | nerezová ocel | 10 | M6 | 4 | 3 | | | 13,44 CZK | | K0707.106X12 | nerezová ocel | 12 | M6 | 4 | 3 | | | 14,01 CZK | | K0707.106X16 | nerezová ocel | 16 | M6 | 4 | 3 | | | 15,73 CZK | | K0707.106X20 | nerezová ocel | 20 | M6 | 4 | 3 | | | 17,16 CZK | | K0707.106X25 | nerezová ocel | 25 | M6 | 4 | 3 | | | 18,59 CZK | | K0707.106X30 | nerezová ocel | 30 | M6 | 4 | 3 | | | 21,16 CZK | | K0707.106X35 | nerezová ocel | 35 | M6 | 4 | 3 | | | 22,31 CZK | | K0707.106X40 | nerezová ocel | 40 | M6 | 4 | 3 | | | 22,59 CZK | | K0707.108X8 | nerezová ocel | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | 16,02 CZK | | K0707.108X10 | nerezová ocel | 10 | M8 | 5,5 | 4 | | | 16,59 CZK | | K0707.108X12 | nerezová ocel | 12 | M8 | 5,5 | 4 | | | 17,16 CZK | | K0707.108X16 | nerezová ocel | 16 | M8 | 5,5 | 4 | | | 18,88 CZK | | K0707.108X20 | nerezová ocel | 20 | M8 | 5,5 | 4 | | | 22,31 CZK | | K0707.108X25 | nerezová ocel | 25 | M8 | 5,5 | 4 | | | 23,45 CZK | | K0707.108X30 | nerezová ocel | 30 | M8 | 5,5 | 4 | | | 24,02 CZK | | K0707.108X35 | nerezová ocel | 35 | M8 | 5,5 | 4 | | | 24,02 CZK | | K0707.108X40 | nerezová ocel | 40 | M8 | 5,5 | 4 | | | 25,17 CZK | | K0707.108X45 | nerezová ocel | 45 | M8 | 5,5 | 4 | | | 28,03 CZK | | K0707.108X50 | nerezová ocel | 50 | M8 | 5,5 | 4 | | | 29,17 CZK | | K0707.110X10 | nerezová ocel | 10 | M10 | 7 | 5 | | | 22,31 CZK | | K0707.110X12 | nerezová ocel | 12 | M10 | 7 | 5 | | | 22,59 CZK | | K0707.110X16 | nerezová ocel | 16 | M10 | 7 | 5 | | | 24,02 CZK | | K0707.110X20 | nerezová ocel | 20 | M10 | 7 | 5 | | | 26,03 CZK | | K0707.110X25 | nerezová ocel | 25 | M10 | 7 | 5 | | | 26,31 CZK | | K0707.110X30 | nerezová ocel | 30 | M10 | 7 | 5 | | | 28,89 CZK | | K0707.110X35 | nerezová ocel | 35 | M10 | 7 | 5 | | | 32,03 CZK | | K0707.110X40 | nerezová ocel | 40 | M10 | 7 | 5 | | | 35,18 CZK | | K0707.110X45 | nerezová ocel | 45 | M10 | 7 | 5 | | | 38,32 CZK | | K0707.110X50 | nerezová ocel | 50 | M10 | 7 | 5 | | | 40,90 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|