- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Šrouby, matice a podložky
- K0756
Šrouby s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6304, příp. DIN 6306
- K0584
Zesilovače upínací síly (axiální ložiska)
- K1798
Kryty z hliníku pro otvory a hlavy šroubu s vnitřním šestihranem
- K1418
Šrouby s okem DIN 444 provedení B s dlouhým závitem
- K1960
Závitové tyče ocel a nerezová ocel DIN 976-1
- K0708
Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642
- K1159
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem závit až k hlavě DIN 912
- K0869
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN EN ISO 4762, se závitovou pojistkou
- K0869
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem rozšířená norma DIN EN ISO 4762, ocel nebo nerezová ocel
- K1160
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem nízká hlava DIN 6912
- K0396
Šrouby s okem DIN 444 provedení B
- K0404
Závitové kolíky se zářezem pro lepení
- K0405
Sady závitových kolíků se zářezem pro lepení
- K0755
Matice s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6305, příp. DIN 6307
- K0697
Závitové šrouby DIN 6379
- K1910
Závrtné šrouby
- K0698
Šrouby pro T-drážky DIN 787
- K0699
Šrouby pro T-drážky DIN 787, 12.9
- K0870
Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931/ISO 4014
- K0871
Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933/ISO 4017
- K1161
Šestihranné šrouby s přírubou DIN EN 1665
- K1796
Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou, DIN EN ISO 7380
- K1493
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1492
Šrouby s šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1595
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem a těsnicími podložkami pro sadu Hygienic USIT®
- K1594
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem a podložky s těsnicím kroužkem pro sadu Hygienic USIT®
- K1491
Těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1647
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli, s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1648
Šestihranná matice z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1822
Rozpěrná pouzdra z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1649
Těsnicí kroužky v provedení Hygienic DESIGN
- K1329
Šroub s kulovou hlavou v Hygienic DESIGN
- K1411
Šestihranné šrouby z nerezové oceli v Hygienic DESIGN
- K1330
Šestihranný šroub s tenkým dříkem v Hygienic DESIGN
- K1332
Uzavřené matice kompaktní v Hygienic DESIGN
- K0700
Šestihranné matice, nízké provedení DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Šestihranné matice DIN 934
- K1147
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu vysoké provedení, rozšířená norma DIN 982
- K1148
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu nízké provedení, rozšířená norma DIN 985
- K1146
Šestihranné matice s upínacím dílem rozšířená norma DIN 980
- K1797
Šestihranné matice s přírubou DIN 6923 / rozšířená norma EN 1661
- K2030
Krytky z plastu pro šestihranné matice a šrouby
- K0701
Šestihranné matice výška 1,5 D s nákružkem DIN 6331 rozšířená
- K0702
Šestihranné matice výška 1,5 D DIN 6330 rozšířená
- K0794
Šestihranné matice s kulovou pánvičkou
- K1800
Šestihranné uzavřené matice, vysoké provedení, DIN 1587 ocel nebo nerezová ocel
- K1801
Šestihranné uzavřené matice, nízké provedení, DIN 917 ocel nebo nerezová ocel
- K1917
Matice do drážky DIN 1804
- K2060
Hřídelové matice z oceli nebo nerezové oceli DIN 981
- K2063
Bezpečnostní plechy z oceli nebo nerezové oceli DIN 5406
- K2062
Pojistné plechy z oceli DIN 462
- K2059
Drážkové matice z oceli DIN 70852
- K2061
Pojistné plechy z oceli DIN 70952
- K1918
Matice do drážky s elastickým jištěním
- K0868
Podložky provedení střední DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podložky DIN 433 z oceli nebo nerezové oceli
- K1150
Podložky s velkým vnějším průměrem DIN 9021
- K1151
Lícované podložky DIN 988
- K1968
Podložky pro šrouby s těžkými upínacími pouzdry DIN 7349
- K1526
Podložky plastové neztratitelné
- K1938
Pojistné kroužky pro hřídele DIN 471
- K1939
Pojistné kroužky do otvorů DIN 472
- K1940
Pojistné podložky pro hřídele DIN 6799
- K0730
Podsuvné podložky pro přípravky DIN 6372 rozšířená
- K0703
Neodnímatelné násuvné podložky pro přípravky DIN 6371
- K0704
Šrouby s plochou válcovou hlavou s drážkou a osazením DIN 923
- K0705
Lícované šrouby s osazením podle ISO 7379
- K0706
Lícované šrouby s dlouhým závitovým čepem šestihran, podobné normě DIN 609
- K1908
Válcové kolíky DIN 6325
- K2013
Válcové kolíky ISO 2338
- K1909
Válcové kolíky s vnitřním závitem DIN EN ISO 8735
- K0707
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN EN ISO 4026
- K0797
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a hrotem DIN EN ISO 4027
- K2052
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a čepem ČSN EN ISO 4028
- Závitové vložky
- Vrtací pouzdra
- Spojení pro profily a profilové systémy
- Stavěcí kroužky, svěrací kroužky a svěrací náboje
- Příslušenství pro strojní prvky a části přípravků
- Spojky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0396Šrouby s okem DIN 444 provedení B |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel A2.Provedení: Ocel třídy pevnosti 8.8, brynýrovaná. Nerezová ocel A2-70, bez povrchové úpravy.Upozornění:Vhodný osový čep viz B0430.Odkaz na výkres:U = max. 2 P (neúplný závit) X1 = podle DIN 76 díl 1 Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Třída pevnosti | Povrch základního tělesa | D1 | L | D2 | D3 | B | S | R | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0396.0550 | ocel | 8.8 | brynýrováno | M5 | 50 | 5 | 12 | 16 | 6 | 2,5 | | | 153,87 CZK | | K0396.0575 | ocel | 8.8 | brynýrováno | M5 | 75 | 5 | 12 | 16 | 6 | 2,5 | | | 161,30 CZK | | K0396.0650 | ocel | 8.8 | brynýrováno | M6 | 50 | 6 | 14 | 18 | 7 | 4 | | | 76,08 CZK | | K0396.0675 | ocel | 8.8 | brynýrováno | M6 | 75 | 6 | 14 | 18 | 7 | 4 | | | 89,23 CZK | | K0396.0850 | ocel | 8.8 | brynýrováno | M8 | 50 | 8 | 18 | 22 | 9 | 4 | | | 89,52 CZK | | K0396.0875 | ocel | 8.8 | brynýrováno | M8 | 75 | 8 | 18 | 22 | 9 | 4 | | | 103,82 CZK | | K0396.1075 | ocel | 8.8 | brynýrováno | M10 | 75 | 10 | 20 | 26 | 12 | 4 | | | 116,40 CZK | | K0396.10100 | ocel | 8.8 | brynýrováno | M10 | 100 | 10 | 20 | 26 | 12 | 4 | | | 135,85 CZK | | K0396.1275 | ocel | 8.8 | brynýrováno | M12 | 75 | 12 | 25 | 30 | 14 | 6 | | | 143,86 CZK | | K0396.12100 | ocel | 8.8 | brynýrováno | M12 | 100 | 12 | 25 | 30 | 14 | 6 | | | 158,44 CZK | | K0396.12120 | ocel | 8.8 | brynýrováno | M12 | 120 | 12 | 25 | 30 | 14 | 6 | | | 183,61 CZK | | K0396.12130 | ocel | 8.8 | brynýrováno | M12 | 130 | 12 | 25 | 36 | 14 | 6 | | | 273,13 CZK | | K0396.1475 | ocel | 8.8 | brynýrováno | M14 | 75 | 14 | 28 | 36 | 16 | 6 | | | 359,50 CZK | | K0396.14130 | ocel | 8.8 | brynýrováno | M14 | 130 | 14 | 28 | 36 | 16 | 6 | | | 400,69 CZK | | K0396.16130 | ocel | 8.8 | brynýrováno | M16 | 130 | 16 | 32 | 44 | 17 | 6 | | | 265,98 CZK | | K0396.20140 | ocel | 8.8 | brynýrováno | M20 | 140 | 18 | 40 | 52 | 22 | 6 | | | 688,97 CZK | | K0396.10550 | nerezová ocel A2 | - | bez povrchové úpravy | M5 | 50 | 5 | 12 | 16 | 6 | 2,5 | | | 197,05 CZK | | K0396.10650 | nerezová ocel A2 | - | bez povrchové úpravy | M6 | 50 | 6 | 14 | 18 | 7 | 4 | | | 161,02 CZK | | K0396.10675 | nerezová ocel A2 | - | bez povrchové úpravy | M6 | 75 | 6 | 14 | 18 | 7 | 4 | | | 177,61 CZK | | K0396.10850 | nerezová ocel A2 | - | bez povrchové úpravy | M8 | 50 | 8 | 18 | 22 | 9 | 4 | | | 184,47 CZK | | K0396.10875 | nerezová ocel A2 | - | bez povrchové úpravy | M8 | 75 | 8 | 18 | 22 | 9 | 4 | | | 209,35 CZK | | K0396.11075 | nerezová ocel A2 | - | bez povrchové úpravy | M10 | 75 | 10 | 20 | 26 | 12 | 4 | | | 215,93 CZK | | K0396.110100 | nerezová ocel A2 | - | bez povrchové úpravy | M10 | 100 | 10 | 20 | 26 | 12 | 4 | | | 225,65 CZK | | K0396.11275 | nerezová ocel A2 | - | bez povrchové úpravy | M12 | 75 | 12 | 25 | 30 | 14 | 6 | | | 264,84 CZK | | K0396.112100 | nerezová ocel A2 | - | bez povrchové úpravy | M12 | 100 | 12 | 25 | 30 | 14 | 6 | | | 290,86 CZK | | K0396.112120 | nerezová ocel A2 | - | bez povrchové úpravy | M12 | 120 | 12 | 25 | 30 | 14 | 6 | | | 307,16 CZK | | K0396.112130 | nerezová ocel A2 | - | bez povrchové úpravy | M12 | 130 | 12 | 25 | 36 | 14 | 6 | | | 317,17 CZK | | K0396.11475 | nerezová ocel A2 | - | bez povrchové úpravy | M14 | 75 | 14 | 28 | 36 | 16 | 6 | | | 757,33 CZK | | K0396.114130 | nerezová ocel A2 | - | bez povrchové úpravy | M14 | 130 | 14 | 28 | 36 | 16 | 6 | | | 866,87 CZK | | K0396.116130 | nerezová ocel A2 | - | bez povrchové úpravy | M16 | 130 | 16 | 32 | 44 | 17 | 6 | | | 569,14 CZK | | K0396.120140 | nerezová ocel A2 | - | bez povrchové úpravy | M20 | 140 | 18 | 40 | 52 | 22 | 6 | | | 992,42 CZK | |
Šrouby s okem jsou upevňovací prvky s poměrně velkým okem a závitem. Tyto šrouby dostaly svůj název už kvůli svému oku podobnému tvaru. Šroub s okem podle normy DIN 444 se podobá takzvanému »závěsnému šroubu, přičemž šroub s okem má delší závit a závěsný šroub větší oko.
Z tohoto důvodu jsou možnosti použití v praxi značně odlišné. Šroub s okem slouží zejména k upevňování různých předmětů, jako jsou například ocelová lana, háky, čepy a závěsy. Jedním příkladem použití z praxe by byla použití u takzvaného upínacího zámku s kontramaticí a závitovou tyčí.
Pomocí těchto upínacích prvků lze lanové konstrukce nebo dráty upnout v tahu. Díky vysoké stabilitě se šrouby s okem využívají také pro zabezpečení nákladu nebo k upevnění nákladu. Šrouby s okem se často upevňují pomocí »křídlových matic. To umožňuje rychlé upevnění a uvolnění šroubu. Díky široké škále možností používání je šroub s okem podle normy DIN 444 oblíbeným konstrukčním prvkem ve strojírenství. Poměrně dlouhý závit umožňuje bezproblémovou montáž na požadovaných místech.
Šrouby s okem od KIPP jsou k dostání v e-shopu v ocelovém a nerezovém provedení. Doplňkově k šroubu s okem DIN 444 jsou k dostání také vhodné »vhodné čepy. |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|