Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt z plastu vyztuženého skelnými vlákny.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Provedení: Ovládací úchyt tmavošedý, ocelové díly modře pasivované.Upozornění:Nepřestavitelné svěrací páky je možné použít pro jednoduché upínání. Přitom je zpravidla zapotřebí dostatek prostoru, aby bylo možné pákou otočit o 360°.Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0175_IG Upínací páka z plastu, nepřestavitelná, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná 159 kB

Výkresy

Svěrací páky nepřestavitelné s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Druh závituVelikostXTD1D2HH1H3AA1BCADPřís.CenaObjednat
K0175.104000vnitřní závit1M41013,81417112740478 58,50 CZK
K0175.105000vnitřní závit1M51013,81417112740478 58,50 CZK
K0175.106000vnitřní závit1M61013,81417112740478 58,50 CZK
K0175.208000vnitřní závit2M81418,318,5181136,565759 66,30 CZK
K0175.310000vnitřní závit3M101421,822221445809111 86,06 CZK
K0175.412000vnitřní závit4M121825,8262617549510813 119,86 CZK
K0175.516000vnitřní závit5M161830,83131216311012616 161,98 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33