PopisMateriál:Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.
Plastová kulová koncovka, černá.
Provedení: Ocelové části bez povrchové úpravy.Na vyžádání:Další vnější závity, délky šroubů a nadstandardní provedení.
Rozměry "H1" a "A" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.Odkaz na výkres:1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Zvláštnost: