Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací páky nerezové s vnitřním závitem, 0 stupňů
K0109_0

Upínací páky nerezové s vnitřním závitem, 0 stupňů

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.
Plastová kulová koncovka, černá.

Provedení: Díly z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Kulová koncovka, leštěná.
Upozornění:Další vnitřní závity a nadstandardní provedení.
Rozměry "H1" a "A" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0109_0 Upínací páky nerezové s vnitřním závitem, 0 stupňů 161 kB

Výkresy

Upínací páky nerezové s vnitřním závitem, 0 stupňů

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníXTA=Délka držadlaDD1D2D3HH1H2H4Počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0109.1082M814921624251044,54,53749,522 679,25 CZK
K0109.1102M1014921624251044,54,53749,522 679,25 CZK
K0109.2102M10171111928321251,55,54257,524 800,80 CZK
K0109.2122M12171111928321251,55,54257,524 800,80 CZK
K0109.3122M1223134,523333213586476526 1 106,82 CZK
K0109.3162M1623134,523333213586476526 1 106,82 CZK
K0109.4162M16271343041321368,57,556,576,536 1 303,02 CZK
K0109.4202M20271343041321368,57,556,576,536 1 303,02 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33