Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Západkové uzávěry z nerezové oceli, dlouhé provedení
Popis zboží/obrázky produktu
PopisMateriál:Pouzdro nerezová ocel 1.4305. Ovládání a upevňovací matice nerezová ocel 1.4404.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu s uzavírací drahou 90°. Použitelné vpravo nebo vlevo. Vodotěsnost a prachotěsnost IP65 podle EN 60529.
Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každá západka lze kombinovat s každým pouzdrem.Příslušenství:Nástrčkový klíč K0535Odkaz na výkres:
Ovládání: a) Čtyřhran 7 mm b) Čtyřhran 8 mm c) Motýlek 3 mm d) Motýlek 5 mm e) Kolíková rukojeť
1) O-kroužek 2) Ploché těsnění
Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.