Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Anuga FoodTec je jediným veletrhem na světě, který se zabývá všemi oblastmi potravinářského průmyslu od zpracování až po balení ve všech odvětvích. V letošním roce na veletrhu představujeme exkluzivně dvě novinky z řady hygienických výrobků NOVOnox hygienic: aretovací čepy a nový systém šroubových spojů, obojí v provedení Hygienic DESIGN.
Společnost HEINRICH KIPP WERK vyvinula aretační čep, který díky drsnosti povrchu Ra < 0,8 µm zabraňuje ulpívání částic nečistot. Výrobek je odolný vůči polárním i nepolárním médiím a vůči aromatickým látkám. Kromě toho se aretační čep snadno čistí.
Nový systém šroubových spojů v provedení Hygienic DESIGN je bez drážek, otřepů nebo nerovných hlavových opěr. Výrobek je absolutně odolný vůči čisticím prostředkům s hodnotou pH4 až pH14 a silným zásadám. Díky tomu je aretační čep a systém šroubových spojů KIPP ideální pro použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu i ve zdravotnické technice.
Máte dotazy a chcete získat více informací o našich produktech a o společnosti HEINRICH KIPP WERK? Přímo na místě Vám nabízíme možnost zkontaktovat naše odborné pracovníky a získat podrobné informace k vystaveným výrobkům a novinkám.