Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Nákupní politika

zpět
  • Nákupní politika

Společnou cestou k úspěchu

Náš obchodní úspěch závisí do značné míry na výkonnosti našich dodavatelů, což významně přispívá ke spokojenosti našich zákazníků a tím k naší konkurenceschopnosti.
Vývoj, inovativní nápady, informovanost o nákladech a vysoká kvalita jsou základnou pro partnerské dodavatelsko-odběratelské vztahy.

Zodpovědnost za kvalitu

Tato filozofie zajišťování kvality je založena na zásadách "strategie nulových poruch" a neustálém zlepšování nákladů, kvality, termínů a servisu. Takto pracujete s moderním a efektivním systémem řízení jakosti podle DIN ISO 9001 a násl.

Jistota dodržení termínů

Vysoká flexibilita, spolehlivost a kompetence řesení problémů

Zodpovědnost za náklady

Důležitou součástí výpočtu nákladů je transparentní a přehledná struktura cen našich dodavatelů.

Spolupráce

Očekáváme partnery, kteří nás podpoří svou tvořivostí a inovacemi při budovaní naší pozice na trhu. Očekáváme od vás vysoký stupeň vlastní iniciativy s cílem snížit náklady, ale také zlepšit funkci, kvalitu, dostupnost a logistiku zásobování zbožím. Spolu s našimi strategickými partnery pracujeme na optimalizaci kompletního hodnotovéhé řetězce.
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33