Materiály polyamidy 6 (PA 6) jsou částečně krystalické termoplasty. Absorpcí vody (až 3%) docílíte pevný a trvdý stav s následujícími charakteristikami:
- vysoká odolnost vůči nárazu - vysoká odolnost vůči oděru - dobré kluzné vlastnosti
Přídavkem 10 ...60% skelných vláken (GF) lze značně zvýšit pevnost a teploty použití pro exponované konstrukční díly.
Přidání skleněných kuliček (GB) zvyšuje tuhost konstrukčního dílu a zabraňuje deformacím při zchlazení. Při použití polyamidu je třeba zásadně brát ohled na změnu rozměrů vlivem absorbce vody.
|