Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

1.4571 nerezová ocel

zpět

Nerezová austenitická chromo-niklová nerezová ocel, stabilizovaná titanem
"Klasická V4A" (1.4571)

Krátké označení

X6CrNiMoTi17-12-2

US-standard (AISI)

316Ti

Složení

Slitinové komponenty [%]

C: 0 - 0,08

Cr: 16,50 - 18,50

Mn: 0 - 2,00

Mo: 2,00 - 2,50

Ni: 10,50 - 13,50

P: 0 - 0,045

S: 0 - 0,015 (0,030*)

Si: 0 - 1,00

Ti: 5 x C - 0,70

Zbytek: Fe

Druh ušlechtilé oceli

A4

Hustota [g/cm³]

8,0

Migrace niklu

[µg/(cm² x týden)] v umělém potu (pH4,5)

<0,05

Mez kluzu

Rp0,2 [N/mm²]

≥200

Mezní pevnost v tahu

Rm [N/mm²]

500 - 700

Odolnost vůči korozi

- velmi dobrá

- Odolnost vůči kyselinám, louhům a chloridům střední koncentrace stojatých vod

Obrobitelnost

střední - špatná

Svařitelnost

velmi dobrá

Ostatní vlastnosti

- Austenitická nemagnetická struktura

- Mechanicky nedostatečně leštitelná

- Elektrolytické leštění: dobré

- Použití: od -50 - 550°C

Hlavní použití

Všeobecná použití s vyšším korozním zatížením v oblastech: 

- potravinářský průmysl

- konstrukce potrubí

- ropný průmysl

- loďařství

- stavební průmysl

- chemický průmysl

- zdravotní technika a farmaceutický průmysl

Zpět k přehledu