|
1.4542 nerezová ocel
|
zpět |
|
Martenzitická precipitačně vytvrzovaná ocel, s velmi vysokou kalitelností stabilizovaná niobem, s velmi dobrými pevnostními vlastnostmi (1.4542)
Zkrácené označení
|
X5CrNiCuNb16-4
|
US-standard (AISI)
|
630
|
Složení
Slitinové komponenty [%]
|
C: 0 - 0,07
Cr: 15,00 - 17,00
Cu: 3,00 - 5,00
Mn: 0 - 1,50
Mo: 0 - 0,60
Ni: 3,00 - 5,00
P: 0 - 0,04
S: 0 - 0,015 (0,030*)
Si: 0 - 0,70
Nb: 5 x C - 0,45
Zbytek: Fe
|
Druh ušlechtilé oceli
|
C3
|
Hustota [g/cm³]
|
7,8
|
Migrace niklu
[µg/(cm² x týden)] v umělém potu (pH4,5)
|
<0,05
|
Mez kluzu
Rp0,2 [N/mm²]
|
≥1000
|
Mezní pevnost v tahu
Rm [N/mm²]
|
≥1270
|
Odolnost vůči korozi
|
- dobrá
- Odolnost vůči všem přirozeným okolním podmínkám a stojaté mořské vodě
|
Obrobitelnost
|
střední - špatná
|
Svařitelnost
|
dobrá
|
Ostatní vlastnosti
|
- Martenzitická feromagnetická struktura se speciální pevností podle precipitačního vytvrzování
- Mechanicky nedostatečně leštitelná
- Elektrolyticky leštitelná: středně
- Použití: od -50 - 450°C
|
Hlavní použití
|
1.4542 se používá tam, kde je zapotřebí vysoké pevnosti a dobré odolnosti vůči korozi :
- šrouby
- vřetena, nápravy
- nábojové kotouče
- vybavení pro lodařství, offshore
- vybavení pro letecký a kosmický průmysl a offshore
|
|
Zpět k přehledu |
|
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|