|
1.4401 nerezová ocel
|
zpět |
|
Nerezová austenitická chromo-niklová ocel - molybdenová ocel (1.4401)
Krátké označení
|
X5CrNiMo17-12-2
|
US-standard (AISI)
|
316
|
Složení
Slitinové komponenty [%]
|
C: 0 - 0,07
Cr: 16,50 - 18,50
Mn: 0 - 2,00
Mo: 2,00 - 2,50
N: 0 - 0,10
Ni: 10,00 - 13,00
P: 0 - 0,045
S: 0 - 0,015 (0,030*)
Si: 0 - 1,00
Zbytek: Fe
|
Druh ušlechtilé oceli
|
A4
|
Hustota [g/cm³]
|
8,0
|
Migrace niklu
[µg/(cm² x týden)] v umělém potu (pH4,5)
|
<0,05
|
Mez kluzu
Rp0,2 [N/mm²]
|
≥200
|
Mezní pevnost v tahu
Rm [N/mm²]
|
500 - 700
|
Odolnost vůči korozi
|
- velmi dobrá
- Odolnost vůči mírné koncentraci chloridu a soli, jakož i vůči podmínkám v oblasti potravinářského průmyslu
- Bez odolnosti vůči mezikrystalové korozi
|
Obrobitelnost
|
střední
|
Svařitelnost
|
střední
|
Ostatní vlastnosti
|
- Austenitická nemagnetická struktury
- Mechanicky leštitelná do lesku
- Elektrolytická leštitelnost: velmi dobrá
- Použití: od-50 - 600°C
|
Hlavní použití
|
Všeobecná použití s vyšším korozním zatížením v oblastech:
- potravinářský průmysl
- technika plavecných bazénů
- ropný průmysl
- stavební průmysl
- chemický průmysl
- zdravotní technika
|
|
Zpět k přehledu |
|
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|