Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

1.4310 nerezová ocel

zpět

Nerezová austenitická chromo-niklová ocel -
"Klasický materiál korozivzdorných pružin" (1.4310)

Krátké označení

X10CrNi18-8

US-standard (AISI)

301

Složení

Slitinové komponenty [%]

C:  0,05 - 0,15

Cr: 16,00 - 19,00

Mn: 0 - 2,00

Mo: 0 - 0,80

N: 0 - 0,10

Ni: 6,00 - 9,50

P:  0 - 0,045

S:  0 - 0,015

Si: 0 - 2,00

Zbytek: Fe

Druh ušlechtilé oceli

A2

Hustota [g/cm³]

7,9

Migrace niklu

[µg/(cm² x týden)] v umělém potu (pH4,5)

<0,5

Mez kluzu

Rp0,2 [N/mm²]

≥195

Mezní pevnost v tahu

Rm [N/mm²]

500 - 750

Odolnost vůči korozi

- dobrá

- Rozpouštěcí žíhání odolné vůči mezikrystalové korozi

- Nejlepší odolnost v leštěném stavu

Obrobitelnost

střední

Svařitelnost

velmi dobrá

Ostatní vlastnosti

- Metastabilní austenitická struktura, která při tváření za studena velmi sílně ztuhne a získá tak požadované vlastnosti materiálu pro výrobu požadovaných pružinových prvků

- Mechanicky leštitelná do lesku

- Elektrolytické leštění: velmi dobré

- Ve stavu chlazeném za studena bez změny struktury do 300°C, stabilní

Hlavní použití

- Hlavní oblast použití: pružiny odolné vůči koroz (do 300°C)

- Všeobecná použití se středně korozivním zatížením:

- Automobilový průmysl

- Chemický průmysl

- Nástroje

- Potravinářský průmysl

Zpět k přehledu