|
1.4308 nerezová ocel
|
zpět |
|
Nerezová austenitická chromo-niklová ocel - "Odlitek materiálu 1.4301" (1.4308)
Krátké označení
|
GX5CrNi19-10
|
US-standard (AISI)
|
CF-8
|
Složení
Slitinové komponenty [%]
|
C: 0 - 0,07
Cr: 18,00 - 20,00
Cu: 0 - 0,50
Mn: 0 - 1,50
Ni: 8,00 - 11,00
P: 0 - 0,040
S: 0 - 0,030
Si: 0 - 1,50
Zbytek: Fe
|
Druh ušlechtilé oceli
|
A2
|
Hustota [g/cm³]
|
7,88
|
Migrace niklu
[µg/(cm² x týden)] v umělém potu (pH4,5)
|
<0,05
|
Mez kluzu
Rp0,2 [N/mm²]
|
≥175
|
Mezní pevnost v tahu
Rm [N/mm²]
|
440 - 640
|
Odolnost vůči korozi
|
dobrá (podle 1.4301)
|
Obrobitelnost
|
střední
|
Obrobitelnost
|
dobrá
|
Ostatní vlastnosti
|
- Převážně austenitická nemagnetická struktura dobré tuhosti
- Mechanicky leštitelná do lesku
- Elektrolytické leštění: dobré až dostatečné
- Použití: od -50 - 600°C
|
Hlavní použití
|
- Díly pro potravinářský průmysl a systémy nápojového průmyslu
- Použití v chemickém průmyslu (bez zatížení chloridem)
- Architektura, čerpací a ventilová technika, potrubí rozdělovače, filtrační lisy
|
|
Zpět k přehledu |
|
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|