Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

1.4305 nerezová ocel

zpět

Nerezová austenitická chromo-niklová ocel -
s přísadou síry-
"Nerezová automatová ocel" (1.4305)

Krátké označení

X10CrNiS18-9

US-standard (AISI)

303

Složení

Slitinové komponenty [%]

C:  0 - 0,10

Cr: 17,00 - 19,00

Cu: 0 - 1,0

N: 0 - 0,10

Ni: 8,00 - 10,00

Mn: 0 - 2,00

P:  0 - 0,045

S:  0,150 - 0,350

Si: 0 - 1,00

Zbytek: Fe

Druh ušlechtilé oceli

A1

Hustota [g/cm³]

7,9

Migrace niklu

[µg/(cm² x týden)] v umělém potu (pH4,5)

<0,5

Mez kluzu

Rp0,2 [N/mm²]

≥190

Mezní pevnost v tahu

Rm [N/mm²]

500 - 700

Odolnost vůči korozi

- střední

- Přidáním síry nížší odolnost než 1.4301

- Žádná odolnost vůči mezikrystalové korozi

Obrobitelnost

velmi dobrá

Svařitelnost

špatná

(možné třecí svařování)

jiné vlastnosti

- Austenitická nemagnetická struktura s přidáním síry pro dobrou obrobitelnost

- Mechanicky ne příliš dobře leštitelná

- Elektrolytické leštění: střední

- Použití do 500°C

- Vzhledem k vysokému migračnímu stupni niklu není vhodná pro trvalý kontakt s pokožkou

Hlavní použití

Převážně sosutružené díly pro korozivní zatížení středního stupně z oblastí:         

- automobilového průmyslu

- armatur

- potravinářského průmyslu

- vybavení kuchyně a dílů pro dekorativní účely

- výroba strojů a zařízení

Zpět k přehledu