Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

1.4301 nerezová ocel

zpět

Standardní materiál nerezavějící astenitická chromo-niklová ocel -
"Klasická V2A" (1.4301)

Krátké označení

X5CrNi18-10

US-standard (AISI)

304

Složení

Slitinové komponenty [%]

C:  0 - 0,07

Cr: 17,50 - 19,50

Mn: 0 - 2,00

N: 0 - 0,10

Ni: 8,00 - 10,50

P:  0 - 0,045

S:  0 - 0,015 (0,030*)

Si: 0 - 1,00

Zbytek: Fe

Druh ušlechtilé oceli

A2

Hustota [g/cm³]

7,9

Migrace niklu

[µg/(cm² x týden)] v umělém potu (pH4,5)

<0,05

Mez kluzu

Rp0,2 [N/mm²]

≥190

Mezní pevnost v tahu

Rm [N/mm²]

500 - 700

Odolnost vůči korozi

- dobrá

- Odolná v přírodních povětrnostních podmínkách a v lehkých koncentracích chloru a solí

- Homogenizovaná, odolná vůči mezikristalické korozi

Obrobitelnost

střední

Svařitelnost

velmi dobrá

Ostatní vlastnosti

- Austenitická nemagnetická struktura dobré pevnosti

- Mechanicky leštitelná

- Elektrolytické leštění: velmi dobré

- Použití od -50 - 600°C

Hlavní použití

- 1.4301 je s cca 33% podílem na trhu s ušlechtilou ocelí nejčastěji používaný materiál pro konstrukční díly s mírným zatížením

- Průmyslová odvětví

- Potravinářský průmysl

- Ropný průmysl

- Konstrukce nádrží

- Architektura a stavebnictví

- Automobilový průmysl

- Šperkový průmysl

Zpět k přehledu