Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Výměnné palety pro upínací systém nulového bodu UNI lock
K1218

Výměnné palety pro upínací systém nulového bodu UNI lock

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Vysokopevnostní hliník.Upozornění:Výměnné palety jsou vhodné zejména pro rychlou výměnu obráběcích přípravků na upínacích deskách nulového bodu.
Jsou oboustranně broušené, rozteč upínacích čepů Standard 200 mm. Kompletně s upínacími čepy a rukojeťmi.
Na vyžádání:Další rozteče a speciální velikosti.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1218 Výměnné palety pro upínací systém nulového bodu UNI lock 100 kB

Výkresy

Výměnné palety pro upínací systém nulového bodu UNI lock

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloProvedeníBH

LL1Hmotnost
cca kg
CADPřís.CenaObjednat
K1218.1000200200A19925199-1 na požádání
K1218.2200200200B199253992006,02 na požádání
K1218.4200400400C3992539920011,88 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33