Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel na valivá ložiska.Provedení: Tvrzeno a brynýrováno.Upozornění:Při toleranci rozteče os ±0,005 mm a použití 2 středicích pouzder jakosti I lze docílit přesnosti reprodukce upínání v rozmezí ±0,013 mm.
Při toleranci rozteče os ±0,03 mm a použití jednoho středicího pouzdra jakosti I a jednoho středicího pouzdra jakosti II lze docílit přesnosti reprodukce upínání v rozmezí ±0,04 mm.
Středicí pouzdra se lehkým tlakem nalisují do uchycovacích otvorů upínacích desek.
Další pokyny viz všeobecné Informace.

* Tol. pro středicí pouzdro jakosti I +0,005 / +0,018
Tol. pro středicí pouzdro jakosti II +0,025 / +0,050
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0936 Středicí pouzdra 241 kB
 TechnHinweis_Positionier-_Spannsystem_CZ 402 kB

Výkresy

Středicí pouzdra

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
Jakost I
Objednací číslo
Jakost II
D

D1LMontážní otvor
pro centrovací pouzdro
Ø +0,010
Filtr
K0936.113013K0936.21301313*19,041319,016
K0936.113020K0936.21302013*19,042019,016
K0936.116020K0936.21602016*25,0422025,016
K0936.116025K0936.21602516*25,0422525,016
K0936.120020K0936.22002020*35,0422035,018
K0936.120025K0936.22002520*35,0422535,018
K0936.125020K0936.22502025*35,0422035,018
K0936.125025K0936.22502525*35,0422535,018
K0936.130020K0936.23002030*45,0422045,018
K0936.130025-30*45,0422545,018
K0936.135020K0936.23502035*45,0422045,018
K0936.135025K0936.23502535*45,0422545,018
K0936.135040K0936.23504035*45,0424045,018
K0936.135050K0936.23505035*45,0425045,018
K0936.150020K0936.25002050*63,5462063,521
K0936.150025K0936.25002550*63,5462563,521
K0936.150040K0936.25004050*63,5464063,521
K0936.150050K0936.25005050*63,5465063,521
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33