Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Upínací čep UNI lock se závitovým čepem velikost systému 80 mm
K0967

Upínací čep UNI lock se závitovým čepem velikost systému 80 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: Kaleno a brynýrováno.
Funkční plochy broušeny.
Upozornění:Upínací čepy UNI lock jsou vhodné k upínání a polohování obrobků a přípravků.
Upínací čepy se sešroubují s výměnným prvkem a adaptují na různé základní moduly.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0967 Upínací čep UNI lock se závitovým čepem velikost systému 80 mm 156 kB

Výkresy

Upínací čep UNI lock se závitovým čepem velikost systému 80 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1

HSWCADPřís.CenaObjednat
K0967.140002416AM162417 na požádání
K0967.140003020AM203017 na požádání
K0967.140003624AM243617 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33