Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
5-ti osé lícované šrouby UNI lock pro upevnění obrobku velikost systému 80 mm
K0971

5-ti osé lícované šrouby UNI lock pro upevnění obrobku...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Povrch kalený.
Zalícování broušeno.
Upozornění:5osé lícované šrouby UNI lock pro upevnění obrobku se hodí k upínání a polohování obrobků. Pomocí upínacího čepu pro upevňování obrobků se tyto lícované šrouby přišroubují přímo na obrobek a připevní na základní či nástavbové moduly. Závit pro zašroubování slouží k upevnění a k polohování obrobku.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0971 5-ti osé lícované šrouby UNI lock pro upevnění obrobku velikost systému 80 mm 184 kB
 Funkce 7,9 MB

Výkresy

5-ti osé lícované šrouby UNI lock pro upevnění obrobku velikost systému 80 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

D

D1D2LL1L2L3L4CADPřís.CenaObjednat
K0971.1210040s podložkou12M10x1,251840,5289,586 na požádání
K0971.12101040s podložkou12M10x1,51840,5289,586 na požádání
K0971.1212040s podložkou12M12x1,251840,5289,586 na požádání
K0971.12121040s podložkou12M12x1,751840,5289,586 na požádání
K0971.1612040s podložkou16M12x1,2520,940,5289,586 na požádání
K0971.16121040s podložkou16M12x1,7520,940,5289,586 na požádání
K0971.16121049bez podložky16M12x1,7520,95037,51817,515,5 na požádání
K0971.1616040s podložkou16M16x1,2520,940,5289,586 na požádání
K0971.16161040s podložkou16M16x220,940,5289,586 na požádání
K0971.16161055bez podložky16M16x220,95643,52423,521,5 na požádání
K0971.16161067bez podložky16M16x220,967,555253533 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33