Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
5-ti osé lícované šrouby UNI lock velikost systému 80 mm
K0970

5-ti osé lícované šrouby UNI lock velikost systému 80 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Povrch kalený.
Zalícování broušeno.
Upozornění:5osé lícované šrouby UNI lock se hodí k upínání a polohování upínacích čepů pro upevnění obrobku. Dodatečně slouží k ustavení polohy a upevnění základních modulů.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0970 5-ti osé lícované šrouby UNI lock velikost systému 80 mm 104 kB
 Funkce 7,9 MB

Výkresy

5-ti osé lícované šrouby UNI lock velikost systému 80 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2LL1L2SWCADPřís.CenaObjednat
K0970.1205012M121862502210 na požádání
K0970.1605516M162471552514 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33