Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
5ti osý redukční adaptér UNI lock velikost systému 80 mm
K0966

5ti osý redukční adaptér UNI lock velikost systému 80 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: Základní těleso oxidováno.
Funkční plochy po cementování kaleny a broušeny.
Upozornění:5osé redukční adaptéry UNI lock se hodí k upínání a polohování obrobku. Redukční adaptéry lze přišroubovat na obrobek a společně namontovat na základní nebo nástavbový modul. Redukční adaptéry se dodávají v tvrdém a měkkém provedení. U měkkého provedení lze rušivé hrany obrobku odfrézovat na adaptéru.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0966 5ti osý redukční adaptér UNI lock velikost systému 80 mm 223 kB
 Funkce 7,9 MB

Výkresy

5ti osý redukční adaptér UNI lock velikost systému 80 mm

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
měkké
Objednací číslo
tvrdé
ProvedeníD

HH1Filtr
K0966.251100K0966.251101AM10 x 752525,5
K0966.252100K0966.252101BM10 x 752525,5
K0966.253100K0966.253101CM10 x 752525,5
K0966.501100K0966.501101AM10 x 1005025,5
K0966.502100K0966.502101BM10 x 1005025,5
K0966.503100K0966.503101CM10 x 1005025,5
K0966.251120K0966.251121AM12 x 752527,5
K0966.252120K0966.252121BM12 x 752527,5
K0966.253120K0966.253121CM12 x 752527,5
K0966.501120K0966.501121AM12 x 1005027,5
K0966.502120K0966.502121BM12 x 1005027,5
K0966.503120K0966.503121CM12 x 1005027,5
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33