Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
5-ti osý nástavbový upínací modul UNI lock velikost systému 80 mm
K0963

5-ti osý nástavbový upínací modul UNI lock velikost systému 80...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: Základní těleso oxidováno.
Funkční plochy po cementování kaleny a broušeny.
Upozornění:5osé nástavbové moduly UNI lock slouží ke zvýšení základních modulů a zvyšujících nástaveb. Podle situace při upínání lze kombinací základního a nástavbového modulu dosáhnout optimální výšky upnutí.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0963 5-ti osý nástavbový upínací modul UNI lock velikost systému 80 mm 166 kB
 Funkce 7,9 MB

Výkresy

5-ti osý nástavbový upínací modul UNI lock velikost systému 80 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

HSWPřídržná síla
F kN
Utahovací
moment
max. Nm
Hmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K0963.120750bez pojistky proti protočení75650152,64 na požádání
K0963.120751s pojistkou proti protočení75650152,85 na požádání
K0963.121000bez pojistky proti protočení100650153,78 na požádání
K0963.121250bez pojistky proti protočení125650154,62 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33