Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
5ti osý redukční adaptér UNI lock velikost systému 80 mm
K0966

5ti osý redukční adaptér UNI lock velikost systému 80 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: Základní těleso oxidováno.
Funkční plochy po cementování kaleny a broušeny.
Upozornění:5osé redukční adaptéry UNI lock se hodí k upínání a polohování obrobků.
Pomocí lícovaných šroubů UNI lock pro upevnění obrobku se obrobky ustaví do polohy a sešroubují s redukčním adaptérem.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0966 5ti osý redukční adaptér UNI lock velikost systému 80 mm 112 kB
 Funkce 7,9 MB

Výkresy

5ti osý redukční adaptér UNI lock velikost systému 80 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

D1D2HCADPřís.CenaObjednat
K0966.5011211124050 na požádání
K0966.5011611164050 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33