Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
5osý základní modul UNILOCK Velikost systému 80 mm
K0960

5osý základní modul UNILOCK Velikost systému 80 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Základní těleso oxidováno.
Funkční plochy kaleny a broušeny.
Upozornění:5osé základní moduly UNILOCK lze adaptovat přímo na strojní stoly se systémem rastrových otvorů nebo strojní stoly s T-drážkami a rovněž na rastrové desky s roztečí rastru 40/50 mm s velikostí systému M12. Hodí se k upínacímu systému s nulovým bodem UNILOCK s upínacími čepy UNILOCK. Pomocí příslušného adaptačního upínacího čepu lze přímo namontovat i na běžné upínací systémy s nulovým bodem.

Upínacími čepy UNILOCK v kombinaci s upevňovacími šrouby M10, M12, M16 je možné vyvinout tyto přídržné síly:
- přídržná síla (M10) 35.000 N
- přídržná síla (M12) 50.000 N
- přídržná síla (M16) 75.000 N
Přídržná síla pomocí šroubu s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 -12.9

Upínací čepy lze upnout do upínacího modulu pouze ve spojení s namontovanou výměnnou jednotkou.
Na vyžádání:S pojistkou proti protočení
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0960 5osý základní modul UNILOCK Velikost systému 80 mm 259 kB
 Technické informace pro modulový upínací systém 80 7,6 MB

Výkresy (celkový přehled)

5osý základní modul UNILOCK Velikost systému 80 mm

5osý základní modul UNILOCK velikost systému 80 mm, provedení A

více informací

Výkresy

5osý základní modul UNILOCK velikost systému 80 mm, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 2Provedení

Typ provedeníHDD1SWPřídržná
síla
F kN
Utahovací
moment
max. Nm
Hmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K0960.1207550400noha bez podélného otvoruAbez pojistky proti protočení758012650153,64 17 784,00 CZK
K0960.1210050400noha bez podélného otvoruAbez pojistky proti protočení1008012650154,6 18 564,00 CZK

5osý základní modul UNILOCK velikost systému 80 mm, provedení B

více informací

Výkresy

5osý základní modul UNILOCK velikost systému 80 mm, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 2Provedení

Typ provedeníHDD1SWPřídržná
síla
F kN
Utahovací
moment
max. Nm
Hmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K0960.12125500noha s podélným otvoremAbez pojistky proti protočení1258012650156,8 22 776,00 CZK
K0960.12150500noha s podélným otvoremAbez pojistky proti protočení1508012650157,8 23 712,00 CZK
K0960.12175500noha s podélným otvoremAbez pojistky proti protočení1758012650159,26 24 700,00 CZK
K0960.16125500noha s podélným otvoremAbez pojistky proti protočení1258016650156,55 22 776,00 CZK
K0960.16150500noha s podélným otvoremAbez pojistky proti protočení1508016650157,6 23 712,00 CZK
K0960.16175500noha s podélným otvoremAbez pojistky proti protočení1758016650158,45 24 466,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33