Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
5osý základní modul UNI lock Velikost systému 80 mm
K0960

5osý základní modul UNI lock Velikost systému 80 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: Základní těleso oxidováno.
Funkční plochy po cementování kaleny a broušeny.
Upozornění:5osé základní moduly UNI lock lze adaptovat přímo na strojní stoly se systémem rastrových otvorů nebo strojní stoly s T-drážkami a rovněž na rastrové desky s roztečí rastru 40/50 mm s velikostí systému M12. Hodí se k upínacímu systému s nulovým bodem UNI lock s upínacími čepy UNI lock. Pomocí příslušného adaptačního upínacího čepu lze přímo namontovat i na běžné upínací systémy s nulovým bodem.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0960 5osý základní modul UNI lock Velikost systému 80 mm 200 kB
 Funkce 7,9 MB

Výkresy (celkový přehled)

5osý základní modul UNI lock Velikost systému 80 mm

5osý základní modul UNI lock, provedení A
Velikost systému 80 mm

více informací

Výkresy

5osý základní modul UNI lock, provedení A Velikost systému 80 mm
5osý základní modul UNI lock, provedení A Velikost systému 80 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení

HH1SWPřídržná síla
F kN
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0960.1207550400Abez pojistky proti protočení7518,565015 na požádání
K0960.1207550401As pojistkou proti protočení7518,565015 na požádání
K0960.1210050400Abez pojistky proti protočení1002465015 na požádání
K0960.1210050401As pojistkou proti protočení1002465015 na požádání

5osý základní modul UNI lock, provedení B
Velikost systému 80 mm

více informací

Výkresy

5osý základní modul UNI lock, provedení B Velikost systému 80 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení

HH1SWPřídržná síla
F kN
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0960.12125500Bbez pojistky proti protočení12568,565015 na požádání
K0960.12150500Bbez pojistky proti protočení1507465015 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33