Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Nástavbový modul UNI lock, s 5 osami, nastavitelný, velikost systému 50 mm
K1119

Nástavbový modul UNI lock, s 5 osami, nastavitelný, velikost...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: Základní těleso oxidováno.
Funkční plochy po cementování kaleny a broušeny.
Upozornění:Nástavbové upínací moduly UNI lock, s 5 osami slouží ke zvýšení základních modulů a zvýšení nástavby.
Podle situace při upínání lze kombinací základního a nástavbového modulu dosáhnout optimální výšky upnutí.
Navíc lze kombinovat nástavbový modul se systémovou velikostí 50 se systémovou velikostí 80.

 
Nastavení výšky s mosazným kotoučem. Sevření bočně svěracím šroubem. Takto lze optimálně odkládat a upínat obrobky o různých opěrných výškách.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1119 Nástavbový modul UNI lock, s 5 osami, nastavitelný, velikost systému 50 mm 291 kB
 Síly velikost systému 50 mm 1,5 MB

Výkresy

Nástavbový modul UNI lock, s 5 osami, nastavitelný, velikost systému 50 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

CADPřís.CenaObjednat
K1119.0720регулируемый na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33