Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Vložky do drážky ve tvaru T pro klínový upínač
K1758

Vložky do drážky ve tvaru T pro klínový upínač

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: zušlechtěno. Vodicí plochy broušené (HRC 38).Upozornění:Vložky do T-drážky jsou přizpůsobeny vícenásobnému upínacímu systému.
Provedení A/C se používá pro pevné dorazy.
Provedení B je přizpůsobeno pro ovládání upínacího klínu klínového upínacího segmentu.
Použití:Vložky do T-drážky se zasunou do upínací lišty do příslušné polohy.
Pomocí šroubu s válcovou hlavou se vložky do T-drážky přišroubují k pevným dorazům a klínovým upínacím segmentům.
Přednosti:U provedení A/C velmi malé vůle vložky do T-drážky v upínacích lištách, díky tomu jsou pevné dorazy vedeny i po straně.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1758 Vložky do drážky ve tvaru T pro klínový upínač 192 kB

Výkresy

Vložky do drážky ve tvaru T pro klínový upínač

Výběr/filtr zboží

Objednací číslovhodné pro
šířku systému
Vhodné pro

ProvedeníLL1B

HB1H1D
Vnitřní
závit
CADPřís.CenaObjednat
K1758.0501024150pevná čelist jednoduchýA24-1922269,95M10 281,74 CZK
K1758.0501036150pevná čelist dvojitýC36181922269,95M10 325,96 CZK
K1758.0501224150klínový upínací segment s pevnou čelistíA24-1922269,95M12 281,74 CZK
K1758.0501226250klínový upínací segment, oboustrannýB26-18,518269,5M12 207,48 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33