Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Krátké upínací lišty pro vícenásobný upínací systém
K1747

Krátké upínací lišty pro vícenásobný upínací systém

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nástrojová ocel.Provedení: Kaleno a broušeno (HRC 55 ±2).Upozornění:Upínací lišty lze připevnit pomocí různých rozhraní.
1. Boční upínací okraj pro sadu upínacích příložek. Upínací příložky lze připevnit v libovolné poloze.
2. Průchozí otvory pro šrouby s válcovou hlavou podle DIN
3. Jedna směrová drážka s 18H7 na stolech s T-drážkou.
4. Zalícované otvory Ø12F7 a Ø16F7 pro rastrové systémy se vzdáleností otvorů 50 mm.
Použití:Pomocí krátkých upínacích lišt lze realizovat upínání s malou potřebou místa. Díky přesnému ozubení je možné velmi přesné polohování pevných čelistí. Díky postranní stupnici na upínacích lištách je možné každou polohu pevných čelistí zdokumentovat a v případě opakování identicky nastavit. Na boční závitové otvory lze namontovat dorazy.Přednosti:Univerzální a flexibilně použitelné.
Pomocí několika krátkých upínacích lišt lze provádět i flexibilní upínání.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1747 Krátké upínací lišty pro vícenásobný upínací systém 364 kB

Výkresy

Krátké upínací lišty pro vícenásobný upínací systém

Výběr/filtr zboží

Objednací číslovhodné pro
šířku systému
LBHL1L2L3L4L7L8B1B2B3B4H1H2H3H4H5D1

D2CADPřís.CenaObjednat
K1747.05013050130505010040100771,50,52819361810221010161220 7 889,70 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33