- Ovládací prvky | normované díly
- Upínací technika
- Obrobek upínací technika
- Modulární upínací technika
- Upínací technika s nulovým bodem
- Svěrák upínací technika
- 5osé upínače KIPPflexX
5osý upínač kompaktní
- 3osý upínač
5osý upínač
- Centrický upínač
- NC upínač
- Vícenásobný upínací systém
- K1828
Vícenásobný upínací systém, dvojitý pevná čelist ES
- K1829
Vícenásobný upínací systém, dvojitý pevná čelist DS
- K1830
Vícenásobný upínací systém, jednoduchý pevná čelist ES
- K1746
Upínací lišty pro vícenásobný upínací systém
- K1747
Krátké upínací lišty pro vícenásobný upínací systém
- K1748
Klínové upínače
- K1749
Klínový upínač s pevnou čelistí pro vícenásobný upínací systém
- K1749_A
Klínový upínač s pevnou čelistí pro vícenásobný upínací systém, provedení A, hladké upínací plochy
- K1749_B
Klínový upínač s pevnou čelistí pro vícenásobný upínací systém, provedení B, rýhované
- K1749_C
Klínový upínač s pevnou čelistí pro vícenásobný upínací systém, provedení C, se stupněm
- K1749_D
Klínový upínač s pevnou čelistí pro vícenásobný upínací systém, provedení D, s přídavkem na opracování
- K1749_E
Klínový upínač s pevnou čelistí pro vícenásobný upínací systém, provedení E, s upínacími kolíčky
- K1750
Pevné čelisti ES pro vícenásobný upínací systém
- K1751
Pevné čelisti DS pro vícenásobný upínací systém
- K1752
Opěrné lišty k našroubování pro vícenásobný upínací systém
- K1753
Nasazovací čelisti s přídavkem na opracování pro pevné čelisti DS a ES
- K1754
Nasazovací čelisti s prizmatem pro pevné čelisti DS a ES
- K1755
Doraz obrobku pro vícenásobný upínací systém
- K1756
Distanční prvek pro doraz obrobku pro vícenásobný upínací systém
- K1757
Sada upínacích příložek pro vícenásobný upínací systém
- K1758
Vložky do drážky ve tvaru T pro klínový upínač
- K0902
Vícenásobné upínací systémy tvrdé dorazy
- K0903
Vícenásobné upínací systémy, měkké dorazy
- K0904
Základové lišty
- K0905
Doraz potažený tvrdokovem a s rýhováním
- K0905
Dorazy
- K0906
Prizmatický doraz
- K0907
Stahovací doraz
- K0908
Opěrné lišty
- K0909
Vodicí vložky kruhové
- Stacionární čelisťové sklíčidlo
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1749Klínový upínač s pevnou čelistí pro vícenásobný upínací systém |
zpět |
|
|
PopisPopis výrobku:Klínové upínače jsou díky své kompaktní konstrukci vhodné zejména pro horizontální a vertikální vícenásobná upnutí. Zásluhou klínových ploch lze dosahovat velkých upínacích sil. Zašroubováním upínacího šroubu se upínací segment posune směrem ven a přitlačí obrobek k pevné nasazovací čelisti. Díky podélnému otvoru ve dvojitém klínu lze klínové upínače posunout resp. kompenzovat tolerance. Dráha posuvu: M12 = ±1,0 mm.Materiál:Dvojitý klín a upínací segmenty z zušlechtěné cementaní oceli.Provedení: Dvojitý klín a upínací segmenty kalené, fosfátované.Upozornění:Tyto klínové svorky lze použít pouze ve spojení s upínací lištou K1746 pro vícenásobné upínání. Postranní upevňovací otvory slouží k upevnění dorazů obrobku. Pomocí dvou otvorů pro přišroubování na upínacích plochách lze namontovat další opěrné lišty pro optimální hloubku upnutí obrobku. Přednosti:Boční stupnice upínací lišty a pevné čelisti zaručují velmi vysokou opakovanou přesnost upnutí.Rozsah dodávkyKlínový upínač. Upevňovací šrouby. Vodicí vložky do drážky.Odkaz na výkres:Provedení A: upínací plochy, hladké Provedení B: upínací plochy, rýhované Provedení C: se stupněm Provedení D: s přídavkem na opracování Provedení E: s upínacími kolíky Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Klínový upínač s pevnou čelistí pro vícenásobný upínací systém, provedení A, hladké upínací plochy |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | L min. | L max. | B | H | B1 | H1 | H3 | D Vnitřní závit | D1 | G Šroub s válcovou hlavou DIN 912 | Z Šroub s válcovou hlavou DIN 912 | Upínací síla max. kN | Utahovací moment max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1749.0500112 | A | 64 | 70 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M6 | M12x30 | M12x25 | 30 | 85 | | | 4 873,05 CZK | |
|
Klínový upínač s pevnou čelistí pro vícenásobný upínací systém, provedení B, rýhované |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | L min. | L max. | B | H | B1 | H1 | H3 | D Vnitřní závit | D1 | G Šroub s válcovou hlavou DIN 912 | Z Šroub s válcovou hlavou DIN 912 | Upínací síla max. kN | Utahovací moment max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1749.0500212 | B | 64 | 70 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M6 | M12x30 | M12x25 | 30 | 85 | | | 6 033,30 CZK | |
|
|
Klínový upínač s pevnou čelistí pro vícenásobný upínací systém, provedení D, s přídavkem na opracování |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | L min. | L max. | B | H | B1 | H1 | H3 | D Vnitřní závit | D1 | G Šroub s válcovou hlavou DIN 912 | Z Šroub s válcovou hlavou DIN 912 | Upínací síla max. kN | Utahovací moment max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1749.0500412 | D | 75 | 81 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M6 | M12x30 | M12x25 | 30 | 85 | | | 5 159,70 CZK | |
|
Klínový upínač s pevnou čelistí pro vícenásobný upínací systém, provedení E, s upínacími kolíčky |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | L min. | L max. | B | H | B1 | B2 | H1 | H3 | H5 | H6 | D Vnitřní závit | D1 | G Šroub s válcovou hlavou DIN 912 | Z Šroub s válcovou hlavou DIN 912 | Upínací síla max. kN | Utahovací moment max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1749.0500512 | E | 74,5 | 80,5 | 50 | 25 | 30 | 18 | 12,5 | 3,5 | 9 | 4,75 | M5 | M6 | M12x30 | M12x25 | 30 | 85 | | | 6 606,60 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|