Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Distanční prvek pro doraz obrobku pro vícenásobný upínací systém
K1756

Distanční prvek pro doraz obrobku pro vícenásobný upínací systém

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: zušlechtěno a rovinné plochy broušeny (HRC 32).Upozornění:Distanční prvek pro doraz obrobku slouží k prodloužení postranního rozměru dorazu.Použití:Distanční prvek se spolu s dorazem pro doraz obrobku přišroubuje stranově na pevnou čelist.Přednosti:Zvětšení rozsahu nastavení postranního dorazu.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1756 Distanční prvek pro doraz obrobku pro vícenásobný upínací systém 347 kB

Výkresy

Distanční prvek pro doraz obrobku pro vícenásobný upínací systém

Výběr/filtr zboží

Objednací číslovhodné pro
šířku systému
LD

D1
pro šroub
DIN 912
CADPřís.CenaObjednat
K1756.0501050/721018M6 74,26 CZK
K1756.0501550/721518M6 89,00 CZK
K1756.0502350/722318M6 104,01 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33