|
|
K1838Upínací čelisti z oceli, měkké pro stacionární čelisťové... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisPopis výrobku:Sady skládající se ze 3 resp. 4 upínací čelistí.
Měkké upínací čelisti lze flexibilně opracovat a vytvořit tak vlastní upínací obrysy a průměry.Materiál:Ocel.Provedení: měkké.Upozornění:Sada upínacích čelistí skládající se ze 3 čelistí je vhodná výhradně pro K1836 stacionární 3čelisťová sklíčidla. Sada upínacích čelistí skládající se ze 4 čelistí je vhodná výhradně pro K1837 stacionární 4čelisťová sklíčidla.Přednosti:Měkké upínací čelisti lze obrábět na obou upínacích stranách, a lze je namontovat oboustranně. Příslušenství:K1836 Stacionární 3čelisťové sklíčidlo. K1837 Stacionární 4čelisťové sklíčidlo. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | VPE | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | D | D1 | D2 | Příslušenství | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1838.2203 | 3 | 26 | 7,94 | 37 | 3,5 | 3 | 25 | 73 | 38,1 | 17,45 | 12,68 | M8 | 14 | 9 | K1836.220 | | | 1 665,56 CZK | | K1838.2703 | 3 | 31 | 7,94 | 48 | 3,8 | 3 | 34 | 95 | 44,4 | 25,3 | 12,68 | M10 | 17 | 11 | K1836.270 | | | 1 834,82 CZK | | K1838.3153 | 3 | 37 | 12,7 | 48 | 4,2 | 3 | 34 | 110 | 54 | 28 | 19,03 | M12 | 19 | 13 | K1836.315 | | | 2 258,36 CZK | | K1838.3703 | 3 | 42 | 12,7 | 54 | 4,2 | 3 | 38 | 125 | 63,5 | 30,75 | 19,03 | M12 | 19 | 13 | K1836.370 | | | 3 500,38 CZK | | K1838.2154 | 4 | 26 | 7,94 | 37 | 3,5 | 3 | 25 | 73 | 38,1 | 17,45 | 12,68 | M8 | 14 | 9 | K1837.215 | | | 2 258,36 CZK | | K1838.2504 | 4 | 31 | 7,94 | 48 | 3,8 | 3 | 34 | 95 | 44,4 | 25,3 | 12,68 | M10 | 17 | 11 | K1837.250 | | | 2 455,96 CZK | | K1838.3104 | 4 | 37 | 12,7 | 48 | 4,2 | 3 | 34 | 110 | 54 | 28 | 19,03 | M12 | 19 | 13 | K1837.310 | | | 2 964,00 CZK | | K1838.3804 | 4 | 42 | 12,7 | 54 | 4,2 | 3 | 38 | 125 | 63,5 | 30,75 | 19,03 | M12 | 19 | 13 | K1837.380 | | | 4 714,06 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|