Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Stacionární 4čelisťové sklíčidlo z oceli
K1837

Stacionární 4čelisťové sklíčidlo z oceli

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Stacionární 4 čelisťová sklíčidla jsou vhodná zejména pro centrické upínání obrobků na vrtacích a frézovacích strojích. Díky flexibilnímu uspořádání upínacích čelistí v tvrdém a měkkém provedení lze bez problémů upínat obrobky různých velikostí a tvarů zevnitř i zvenku.Materiál:Ocel.Provedení: Dosedací plochy, základní těleso, broušené.
Upínací čelisti vytvrzené, broušené.
Upozornění:Při použití upínacích čelistí zohledněte číslování.
Čelisťová sklíčidla jsou přesně broušená. Tolerance W, X, Y, Z mezi sklíčidly jsou v rozmezí 0,05 mm.
Reprodukční přesnost středicího upínání s tvrdými čelistmi je v rozmezí 0,02 mm.
Posuvné základní čelisti jsou poháněny otočným věncem umístěným ve sklíčidle.
Otáčivým pohybem závitového vřetena přenáší otočný věnec sílu na základní čelisti a vyvolává synchronní pohyb upínacích čelistí směrem ven nebo dovnitř.
Nedostatečné mazání vede k nadměrnému opotřebení a ke snížení upínací síly. Dodržujte prosím pravidelné mazací intervaly.
Přednosti:Reprodukční přesnost pro středicí upínání činí ± 0,02 mm.
Plochá konstrukce.
Pro vrtačky a frézky.
Základní těleso přesně broušené.
Optimální přístup mazacího systému.
Velký průchozí otvor pro upnutí tyčového materiálu.
Ovládání šestihranným klíčem. Díky tomu je obsluha rychlá a snadná.
Měkké čelisti lze rovněž našroubovat na základní čelisti.
Příslušenství:K1838 Upínací čelisti z oceli, měkké
Rozsah dodávkyNapínací klíč.Odkaz na výkres:
1) oboustranné upínací čelisti
2) základní čelisti
3) upevňovací šrouby
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1837 Stacionární 4čelisťové sklíčidlo z oceli 565 kB
 TH_020_Stationaere_Backenfutter_K1836_K1837_CZ 442 kB

Výkresy

Stacionární 4čelisťové sklíčidlo z oceli

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloLL1L2B

B1B2B3B4B5B6DD1G
pro
válcový šroub
HH1H2CADPřís.CenaObjednat
K1837.21516518144215165261446818,524,513040M10571839 25 064,00 CZK
K1837.2502001817425020028174822327,916055M12652043 29 146,00 CZK
K1837.31025018218310250322189324,932,520070M14722250 39 624,00 CZK
K1837.380310222743803104027411731,240,6260100M16852556 54 132,00 CZK
Objednací čísloH3H4H5SWRUpínací rozsah
Vnější
Upínací rozsah
Vnitřní
Utahovací
moment
max. Nm
Upínací
síla
F (kN)
PříslušenstvíCADPřís.CenaObjednat
K1837.2155,59914664-12855-1286815K1838.2154 25 064,00 CZK
K1837.2506101017835-16262-1629318K1838.2154 29 146,00 CZK
K1837.31061212211046-20072-20013722K1838.2154 39 624,00 CZK
K1837.380715152313510-26590-26515625K1838.2154 54 132,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33