Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Stacionární 3čelisťové sklíčidlo z oceli
K1836

Stacionární 3čelisťové sklíčidlo z oceli

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Stacionární 3 čelisťová sklíčidla jsou vhodná zejména pro centrické upínání obrobků na vrtacích a frézovacích strojích. Díky flexibilnímu uspořádání upínacích čelistí v tvrdém a měkkém provedení lze bez problémů upínat obrobky různých velikostí a tvarů zevnitř i zvenku.Materiál:Ocel.Provedení: Dosedací plochy, základní těleso, broušené.
Upínací čelisti vytvrzené, broušené.
Upozornění:Při použití upínacích čelistí zohledněte číslování.
Čelisťová sklíčidla jsou přesně broušená. Tolerance W, X, Y, Z mezi sklíčidly jsou v rozmezí 0,05 mm.
Reprodukční přesnost středicího upínání s tvrdými čelistmi je v rozmezí 0,02 mm.
Posuvné základní čelisti jsou poháněny otočným věncem umístěným ve sklíčidle.
Otáčivým pohybem závitového vřetena přenáší otočný věnec sílu na základní čelisti a vyvolává synchronní pohyb upínacích čelistí směrem ven nebo dovnitř.
Nedostatečné mazání vede k nadměrnému opotřebení a ke snížení upínací síly. Dodržujte prosím pravidelné mazací intervaly.
Přednosti:Reprodukční přesnost pro středicí upínání činí ± 0,02 mm.
Plochá konstrukce.
Pro vrtačky a frézky.
Základní těleso přesně broušené.
Optimální přístup mazacího systému.
Velký průchozí otvor pro upnutí tyčového materiálu.
Ovládání šestihranným klíčem. Díky tomu je obsluha rychlá a snadná.
Měkké čelisti lze rovněž našroubovat na základní čelisti.
Příslušenství:K1838 Upínací čelisti z oceli, měkké
Rozsah dodávkyNapínací klíč.Odkaz na výkres:
1) oboustranné upínací čelisti
2) základní čelisti
3) upevňovací šrouby
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1836 Stacionární 3čelisťové sklíčidlo z oceli 481 kB
 TH_020_Stationaere_Backenfutter_K1836_K1837_CZ 442 kB

Výkresy

Stacionární 3čelisťové sklíčidlo z oceli

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloDD1D2D3D4D5B

B1B2B3B4CADPřís.CenaObjednat
K1836.22022017013045147M1026136818,524,5 22 568,00 CZK
K1836.27027021015560172M1028138222,727,9 26 650,00 CZK
K1836.31531525519080210M1232169324,932,5 38 168,00 CZK
K1836.370370305250105285M12401811831,340,6 51 714,00 CZK
Objednací čísloHH1H2H3H4H5SWUpínací rozsah
Vnější
Upínací rozsah
Vnitřní
Utahovací
moment
max. Nm
Upínací
síla
F (kN)
PříslušenstvíCADPřís.CenaObjednat
K1836.220581840699108-16048-1507821K1838.2203 22 568,00 CZK
K1836.270652043610101111-20062-1909825K1838.2703 26 650,00 CZK
K1836.315732052612121212-25072-24015636K1838.3153 38 168,00 CZK
K1836.370802259515151415-30086-29018644K1838.3703 51 714,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33