Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Vložky pro stupňové čelisti
K0591

Vložky pro stupňové čelisti

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Tvrzeno a broušeno.Upozornění:Vložky s hladkou upínací plochou provedení A nebo upínací plocha s ozubením v provedení B pro maximální přídržné síly.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0591 Vložky pro stupňové čelisti 95,4 kB

Výkresy (celkový přehled)

Vložky pro stupňové čelisti

Vložky
pro stupňové čelisti, provedení A

více informací

Výkresy

Vložky pro stupňové čelisti, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníBB1HLCADPřís.CenaObjednat
K0591.065117A17119,265 na požádání
K0591.080117A17119,280 na požádání
K0591.125117A17119,2125 na požádání

Vložky
pro stupňové čelisti, provedení B

více informací

Výkresy

Vložky pro stupňové čelisti, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníBB1HLCADPřís.CenaObjednat
K0591.065217B17119,265 na požádání
K0591.080217B17119,280 na požádání
K0591.125217B17119,2125 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33